Przedsiębiorstwo - strona główna > Nasza odpowiedzialność
Odpowiedzialność firmy Balluff

Nasza ochrona środowiska: Działamy całościowo i długofalowo.

Odpowiedzialność jest podstawą firmy Balluff. Nasze motto brzmi: Już dziś działamy z myślą o jutrze. Realizujemy je konsekwentnie - począwszy od największego zakładu produkcyjnego aż po najmniejszy oddział dystrybuujący nasze produkty.

Ochrona środowiska jest dla firmy Balluff priorytetem: Wsparcie ze strony zarządu jest ważnym warunkiem dla całościowego zarządzania kwestiami ochrony środowiska w firmie. Jest on całościowe również dlatego, że celowo skupiamy się na potrzebach wszystkich zainteresowanych - takich jak klienci, pracownicy, miasta czy gminy.

 

Pełne szacunku obchodzenie się ze środowiskiem i praca z dbałością o zasoby naturalne jest dla nas czymś zupełnie naturalnym. Nieustannie monitorujemy nasz wpływ na środowisko, sprawdzamy, co można jeszcze poprawić i wdrażamy w tym celu odpowiednie środki. Zasoby nabywane i wykorzystywane są w firmie Balluff z rozwagą a zużycie energii i wody oraz emisja substancji szkodliwych do środowiska są w firmie regularnie analizowane i zminimalizowane. Nie trzeba chyba dodawać, że przepisy i wymogi środowiskowe są przez nas ściśle przestrzegane, czasem nawet bardziej rygorystycznie niż wymaga tego prawo.

 

Na przykład stale rozwijana jest automatyka budynków w naszych zakładach: W naszej siedzibie w Brazylii klimatyzacja w dziale produkcji została zastąpiona przez nowy, bardziej wydajny system. Energię oszczędza się również poprzez osobne rozwiązania klimatyzacyjne dla poszczególnych pomieszczeń. Dzięki optymalizacji klimatyzacji, dostosowaniu techniki grzewczej, inteligentnemu sterowaniu budynkiem i przestawieniu niektórych działów w naszych siedzibach w Neuhausen, Veszprem i Chengdu na oświetlenie LED, znacząco zmniejszyliśmy zużycie energii. Nasz nowy budynek w Chengdu będzie nawet w całości oświetlony w technologii LED. W celu zmniejszenia emisji CO2 korzystamy ze źródeł energii odnawialnej: W Neuhausen zainstalowaliśmy system fotowoltaiczny a w Veszprém termiczną instalację solarną.

 

Do przesyłek pomiędzy naszymi fabrykami w Neuhausen i Chengdu używamy opakowań wielokrotnego użytku, a dostarczone materiały opakowaniowe i opakowania jednorazowe są konsekwentnie wykorzystywane ponownie, w razie potrzeby optymalizujemy również rozmiary opakowań kartonowych. W ten sposób unikamy marnowania materiału opakowaniowego i przyczyniamy się do ochrony zasobów naturalnych.

 

Również w zakresie ekologicznej mobilności wypracowujemy stale nowe rozwiązania: W Neuhausen zainstalowano w 2015 roku stację ładowania dla pojazdów elektrycznych a niektórzy pracownicy z własnej inicjatywy wspólnie dojeżdżają do pracy. Naszym pracownikom w zakładach w Veszprem i Chengdu zapewniamy dowóz autobusem. Ponadto mocno wspieramy również ekologiczne zachowania naszych pracowników: Pracownicy, których leasingowane pojazdy emitują mniej niż 120 gramów CO2 na kilometr, otrzymują wyższą dopłatę do raty leasingowej. Aby całkowicie zrezygnować z niektórych wyjazdów, na spotkaniach wewnętrznych wideokonferencje.

 

Uwrażliwiamy naszych pracowników pod względem dbałości o środowisko i zdrowie oraz motywujemy ich regularnie, aby uzyskać ich wkład w ramach naszego zarządzania ideami. Dzięki temu każdy pracownik rozumie, że ponosi odpowiedzialność za środowisko i angażuje się w jego ochronę. Już dzisiaj większość wszystkich pracowników Balluff pracuje w miejscu certyfikowanym wg Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001. Pracujemy nad tym, aby było ich coraz więcej. Niezależnie od tego, czy zakłady są certyfikowane czy nie, zobowiązują co roku do tego, aby wyznaczać własne cele w zakresie ochrony środowiska, gdyż nasza polityka ochrony środowiska wciąż ma wiele ambitnych celów: Działania firmy Balluff są ukierunkowane na zachowanie stałej równowagi ekologicznej na całym świecie. Przyglądamy się również pełnemu cyklowi życiowemu naszych produktów z ekologicznego punktu widzenia, od konstrukcji aż po utylizację.

 

Również wiele naszych czujników pracuje w służbie środowiska: mnóstwo naszych produktów znajduje zastosowane w dziedzinie energii odnawialnej, przyczyniając się do zwiększenia efektywności lub zagwarantowania niezawodności urządzeń. A dzięki szczególnej długowieczności naszych produktów pomagamy naszym klientom w prowadzeniu działalności w sposób zapewniający oszczędność zasobów.