Prowadzenie gondoli odpowiednio do kierunku wiatru

Niezawodne i niedrogie rozwiązanie, zapewniające wysoką efektywność elektrowni wiatrowych

Rozwiązanie

Aby uzyskać maksymalny stopień sprawności elektrowni wiatrowej, gondola musi być prowadzona odpowiednio do kierunku wiatru. Nasze czujniki indukcyjne BES ustalają pozycję bezpośrednio na wieńcu zębatym regulacji azymutu, umożliwiając ustawienie gondoli w optymalnej pozycji.

Wytrzymałe czujniki Balluff idealnie nadają się do uzupełnienia standardowych rozwiązań z wykorzystaniem enkodera obrotowego. Zapewniają przy tym redundancję a dzięki temu, że nasze czujniki nie muszą być mocowane za pomocą specjalnych elementów mechanicznych, ich implementacja nie generuje wysokich kosztów.

Najważniejsze cechy

  • Wyjątkowa wytrzymałość, odporność na wstrząsy i wibracje.
  • Niepodlegające zużyciu i bezobsługowe dzięki bezdotykowej zasadzie działania.
  • Nadają się do zastosowań, w których panują duże wahania temperatury i wilgotności.
  • Obudowa ze stali nierdzewnej.
Energetyka, energia wiatrowa, prowadzenie gondoli odpowiednio do kierunku wiatru
Znajdź pasujące produkty Pobierz

Zespół branżowy

Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.