Regulacja nachylenia łopat turbin wiatrowych

Niezawodne ustalanie pozycji w napędach hydraulicznych

Rozwiązanie

W celu przeprowadzenia konserwacji elektrownia wiatrowa musi zostać zatrzymana a łopaty wirnika ustawione w kierunku, w którym nie są poruszane przez wiatr. Nasze czujniki indukcyjne BHS ustalą przy tym zarówno pozycję tłoka siłownika blokującego jak również pozycję krańcową systemu regulacji nachylenia. I to absolutnie niezawodnie. Czujniki odporne na wysokie ciśnienia dostępne są również jako wariant analogowy gdy wymagane jest łagodnezatrzymanie.

Najważniejsze cechy

  • Wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 500 bar.
  • Obudowa ze stali nierdzewnej.
  • Również jako wariant analogowy do łagodnego zatrzymania.
Energetyka, energia wiatrowa, regulacja nachylenia łopat turbin wiatrowych
Znajdź pasujące produkty Pobierz

Zespół branżowy

Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.