Kontrola kąta nachylenia łopat wirnika

Większa moc dzięki przetwornikom położenia Balluff

Rozwiązanie

Nasze przetworniki położenia BTL zostały specjalnie skonstruowane z myślą o zastosowaniu w siłownikach hydraulicznych elektrowni wiatrowych. Za ich pomocą można precyzyjnie dostosowywać kąt nachylenia łopat w zależności od siły wiatru. W ten sposób przetworniki położenia Balluff pozwolą zwiększyć ilość wytwarzanego przez Ciebie prądu i poprawiają bezpieczeństwo Twoich urządzeń.

Najważniejsze cechy

  • Niepodlegające zużyciu i bezobsługowe dzięki bezdotykowej zasadzie działania.
  • Odporne na ciśnienia do 600 bar.
  • Odporność na wibracje i wstrząsy zapewnia niezawodne zastosowanie w trudnych warunkach.
Energetyka, energia wiatrowa, kontrola pozycji siłowników hydraulicznych
Znajdź pasujące produkty Pobierz

Zespół branżowy

Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.