Regulacja zaworów

Prosta i niezawodna regulacja zaworów za pomocą redundantnych przetworników położenia

Rozwiązanie

Dla zaworów szybkozamykających obowiązują najwyższe wymogi bezpieczeństwa. Można je spełnić tylko dzięki zastosowaniu systemu redundantnego. Dlatego w naszym przetworniku położenia BTL 7 w wersji redundantnej w jednej, zwartej obudowie prętowej umieściliśmy aż trzy niezależne układy pomiarowe i trzy niezależne układy elektroniczne.

Ten wytrzymały i bezdotykowy przetwornik położenia, pracujący na zasadzie pomiaru bezwzględnego, może być dowolnie konfigurowany. Ma on jeszcze jedną ogromną zaletę: dzięki identycznym rozmiarom jak w przetwornikach nieredundantych, można go bez problemu zaimplementować w istniejących aplikacjach. Punkty początkowe i końcowe ustawia się komfortowo za pomocą oprogramowania. Uruchomienie i skalibrowanie układu jest więc bardzo proste i szybkie.

Najważniejsze cechy

  • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki 2 lub 3 kompletnie oddzielnym systemom w jednej obudowie.
  • Możliwość zastosowania także do dużych zaworów - przy zakresie pomiarowym do 7620 mm.
  • Kompaktowa obudowa, zapewniająca oszczędność miejsca.
  • Szybkie uruchomienie.
  • Niepodlegające zużyciu i bezobsługowe dzięki bezdotykowej zasadzie działania.
Energetyka, elektrownie konwencjonalne, regulacja zaworów
Znajdź pasujące produkty Pobierz

Zespół branżowy

Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.