Kontrola dostępu

Kontrola dostępu

Rozwiązanie

Za pomocą przemysłowych systemów RFID w kontrolowany sposób ograniczysz dostęp do maszyn i zapobiegniesz manipulowaniu przy nich przez osoby nieupoważnione. Identyfikacja osób zapewni kontrolowany dostęp do różnych parametrów urządzenia w zależności od uprawnień jakie posiada dana osoba. Za pomocą kontroli dostępu można mieć takżę wgląd w czas pracy operatora oraz śledzić regularność konserwacji.

Najważniejsze cechy

  • niezawodny odczyt przez ścianki ze stali nierdzewnej o grubości 3 mm za pomocą antenyRFID 125kHz
  • kolorowe breloki RFID do kluczy dla użytkowników pełniących różne funkcje
Kontrola dostępu
Znajdź pasujące produkty Do pobrania

Zespół ds. przemysłu

Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.