Dostosowanie nachylenia łopat wirnika do prędkości wiatru

Zwiększenie efektywności elektrowni wiatrowych dzięki dostosowaniu do warunków pogodowych

Rozwiązanie

Nasze przetworniki położenia BTL zostały skonstruowane z myślą o zastosowaniu w siłownikach hydraulicznych elektrowni wiatrowych. Kąt natarcia łopat wirnika dostosowywany jest do siły wiatru za pośrednictwem mechanizmu regulacji nachylenia łopaty. Dzięki temu następuje bezdotykowa maksymalizacja wytwarzania prądu i zagwarantowane jest najwyższe bezpieczeństwo urządzeń.

Najważniejsze cechy

  • Bezdotykowa zasada działania, nie wymaga obsługi.
  • Odporne na ciśnienia do 600 bar.
  • Odporność na wibracje i wstrząsy zapewnia stabilne zastosowanie w niekorzystnych warunkach.
Zwiększenie efektywności elektrowni wiatrowych dzięki dostosowaniu do warunków pogodowych
Znajdź pasujące produkty Do pobrania

Zespól branzowy

Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.