Sterowanie ruchem maszyn koksowniczych

Niezawodne sterowanie przy wysokich temperaturach

Rozwiązanie

Ekstremalnie wysokie temperatury nie stanowią żadnego problemu dla naszego przetwornika położenia BTL, wbudowanego w siłownik hydrauliczny: W temperaturze 100 °C system steruje wszystkimi ruchami maszyn koksowniczych. Wytrzymała metalowa obudowa w wersji IP67 oraz przewód PTFE umożliwiają zastosowanie przetwornika położenia w temperaturach nawet do 200 °C.

Najważniejsze cechy

  • Wysoka odporność na temperatury, umożliwiająca zastosowanie w baterii pieców.
  • Metalowa obudowa IP67.
  • Różne interfejsy.
Sterowanie ruchem maszyn koksowniczych
Znajdź pasujące produkty Do pobrania

Zespól branzowy

Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.