Podnoszenie i opuszczanie mostów

Efektywne sterowanie zwodzonymi mostami w celu zapewnienia płynności ruchu

Rozwiązanie

Aby niepotrzebnie nie blokować ruchu, przy podnoszeniu i opuszczaniu zwodzonych mostów liczy się każda minuta. , Precyzyjne przetworniki położenia BTL montowane w siłownikach hydraulicznych zapewniają szybkie podnoszenie i opuszczanie mostów. Czujniki indukcyjne Balluff odporne na wysokie ciśnienia niezawodnie rozpoznają pozycje krańcowe siłowników, precyzyjnie pozycjonując elementy mostu.

Najważniejsze cechy

  • Ustalanie pozycji i prędkości.
  • Wytrzymałość na bardzo wysokie ciśnienia do 500 bar.
  • Ekonomiczne rozwiązanie do kontroli pozycji krańcowych.
Podnoszenie i opuszczanie zwodzonych mostów
Do pobrania

Zespól branzowy

Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.