Podnoszenie dużych ciężarów

Niezawodne ustalanie pozycji krańcowej w celu zapewnienia bezpiecznej pracy na morzu

Rozwiązanie

Przy przeładunku dużych ciężarów na morzu stosowane są żurawie. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy niezbędna jest hydraulika oraz czujniki dostosowane do trudnych warunków na morzu. Nasze czujniki indukcyjne z ochroną przeciwwybuchową niezawodnie ustalają pozycję krańcową dźwigów morskich. W ten sposób sprawiają, że praca staje się bezpieczniejsza.

Najważniejsze cechy

  • Wytrzymałość na bardzo wysokie ciśnienia (do 500 bar).
  • Dostępne wersje odporne na wysokie temperatury.
  • Szeroka oferta do montażu w każdym typie siłownika.
  • Niezawodność również przy wysokich falach.
Dźwig morski
Znajdź pasujące produkty Do pobrania

Zespól branzowy

Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.