Pozycjonowanie pompy do tłoczenia ropy naftowej

Precyzyjne ustawienie zapobiega zużyciu

Rozwiązanie

Aby zminimalizować obciążenie i zużycie, pompy tłoczące muszą być precyzyjnie ustawione nad otworem wiertniczym. Pomocne są przy tym nasze czujniki nachylenia BSI. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP67 perfekcyjnie nadają się do zastosowania w trudnych warunkach. Za pomocą analogowych wartości kątowych pomagają w precyzyjnym pozycjonowaniu pomp.

Najważniejsze cechy

  • Idealne do zastosowania w trudnych warunkach dzięki IP67.
  • Dokładny, absolutny pomiar kąta.
  • Kompaktowa obudowa.
Pozycjonowanie pomp do tłoczenia ropy naftowej za pomocą czujników nachylenia
Znajdź pasujące produkty Do pobrania

Zespól branzowy

Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.