Pozycjonowanie wielotonowych mostów

Precyzyjne pozycjonowanie za pomocą siłowników do wysokich obciążeń

Rozwiązanie

Przy budowie mostów specjalne siłowniki do wysokich obciążeń wykonują poziome i pionowe ruchy w celu przemieszczenia wielotonowych elementów mostów. Za synchroniczne i precyzyjne pozycjonowanie wielotonowych elementów mostów odpowiada nasz przetwornik położenia BTL CD w wersji prętowej, wbudowany po stronie ciśnieniowej wysokociśnieniowego siłownika do wysokich obciążeń.

Najważniejsze cechy

  • Do montażu w strefach ciśnieniowych do 1000 bar.
  • Rozdzielczość do 1 μm w celu umożliwienia synchronicznego i precyzyjnego pozycjonowania.
  • Strefa ochrony przeciwwybuchowej 2, klasa ochrony przeciwzapłonowej "nA".
Pozycjonowanie wielotonowych mostów
Znajdź pasujące produkty Do pobrania

Zespól branzowy

Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.