Kontrola poziomów napełnienia w agregacie hydraulicznym

Solidne precyzyjne czujniki – doskonałe do kontroli poziomu oleju hydraulicznego

Rozwiązanie

Do kontroli poziomu oleju hydraulicznego można zastosować magnetostrykcyjne czujniki poziomu z pływakami. Hermetyczna zamknięta obudowa gwarantuje odporność na czynniki zewnętrzne. Do dyspozycji mamy zarówno sygnały analogowe jak i interfejs IO-Link.

Najważniejsze cechy

  • Solidna hermetyczna obudowa
  • Doskonałą precyzja pomiaru
  • Sygnały analogowe (0…10 V lub 4…20 mA) lub interfejs IO-Link
Obróbka metali, solidne precyzyjne czujniki do kontroli poziomu płynu hydraulicznego
Znajdź pasujące produkty Pobierz

Zespół ds. przemysłu

Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.