Jak sprawdzić zamocowanie elementu obrabianego?

Z indukcyjnymi systemami pomiaru położenia BIP!

Rozwiązanie

Proces obróbki na tokarkach może przebiegać prawidłowo i z niezmienną jakością tylko wtedy, gdy obrabiany przednio jest prawidłowo osadzony w uchwycie tokarskim. Kontrola prawidłowego zamknięcia takiego uchwytu wykonywana była często za pomocą standardowych czujników indukcyjnych wykrywających jedynie skrajną pozycję. Coraz częściej to zadanie realizowane jest z wykorzystaniem indukcyjnych systemów pomiarowych z ciągłym sygnałem wyjściowym. Doskonały rozwiązaniem do takich aplikacji są nasze przetworniki serii BIP o zakresie pomiarowym do 130 mm i bardzo wysokiej dokładności pomiaru.

Cechy specjalne

  • Wiele wariantów do rozwiązywania szerokiego zakresu zadań
  • Bardzo precyzyjne i powtarzalne
  • Ciągła kontrol uchwytu
Jak sprawdzić zamocowanie elementu obrabianego?
Wyszukiwarka produktów Pliki do pobrania

Zespół ds. przemysłu

Czy masz jakieś pytania lub chciałbyś uzyskać poradę? Skontaktuj się z nami.