Zdecentralizowany system sterowania

Z modułami sieciowymi BNI

Rozwiązanie

W porównaniu z klasycznym okablowaniem, moduły sieciowe znacznie ułatwiają uruchamianie całego systemu od sterownika maszyny do poszczególnych czujników, a dodatkowo są bardziej ekonomiczne. Zaprojektowane dla wszystkich popularnych systemów sieci przemysłowych, moduły mogą być używane do wdrażania szerokiej gamy systemów sterowania z tą samą topologią okablowania. Dzięki funkcji mastera IO-Link można do nich podłączać inteligentne czujniki elementy wykonawcze czy rozszerzenia Wejść / Wyjść. Wspiera to również aplikacje dedykowane do Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) - wymiany danych procesowych, parametrycznych i diagnostycznych.

Cechy specjalne

  • zastosowanie we wszystkich popularnych technologiach sieciowych (Profinet, Ethernet/IP, CC-Link, EtherCat,...) i IO-Link
  • bardzo wytrzymałe konstrukcje, w wysokiej klasie ochrony
  • dla efektywnej komunikacji
Zdecentralizowany system sterowania
Wyszukiwarka produktów Pliki do pobrania

Zespół ds. przemysłu

Czy masz jakieś pytania lub chciałbyś uzyskać poradę? Skontaktuj się z nami.