Monitorowanie siły nacisku

Z czujnikami ciśnienia BSP

Rozwiązanie

Za pomocą kompaktowych czujników ciśnienia BSP można w prosty sposób pośrednio określić siłę nacisku na podstawie przyłożonego ciśnienia hydraulicznego. Użytkownicy pras hydraulicznych mają więc do dyspozycji solidne i ekonomiczne rozwiązanie do dynamicznego monitorowania występujących sił nacisku. Dzięki obrotowej obudowie i prostemu programowaniu zgodnemu z normą VDMA, czujniki można zamontować w dowolny sposób i nadal mieć swobodny dostęp do programowania. Na jasnym wyświetlaczu LED można szybko i niezawodnie odczytywać aktualne ciśnienie w systemie.

Cechy specjalne

  • Ciśnienie robocze -1 do 600 bar
  • Przyłącza procesowe G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • Wersje z płaską membraną mocowania G½" i TriClamp 1.5"
  • Szeroki wybór sygnałów wyjściowych w jednym czujniku - (analogowe, cyfrowe, IO-Link) - ten sam czujnik do wielu aplikacji.
Monitorowanie siły nacisku
Wyszukiwarka produktów Pliki do pobrania

Zespół ds. przemysłu

Czy masz jakieś pytania lub chciałbyś uzyskać poradę? Skontaktuj się z nami.