Kontrola wypełnienia formy

Niezawodny pomiar wypełnienia formy

Rozwiązanie

 

Czy wgłębienia są całkowicie wypełnione masą formierską? Prawidłową odpowiedź na to pytanie można uzyskać dzięki naszym czujnikom pojemnościowym odpornym na wysokie ciśnienia i temperatury. Zapewniają one dużą stabilność mechaniczną i mogą być wbudowane bezpośrednio w formę. Dzięki ich specjalnej, polerowanej powierzchni tworzywo sztuczne nie przywiera do nich.

Najważniejsze cechy

  • Wytrzymałość na bardzo wysokie ciśnienia do 150 bar.
  • Odporność na temperatury do 180 °C.
  • Montaż równo z płaszczyzną aktywną.
Kontrola wypełnienia form wtryskowych
Znajdź pasujące produkty Pobierz

Zespół branżowy

Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.