Kontrola agregatu wtryskowego

Bezdotykowa kontrola pozycji agregatu wtryskowego

Rozwiązanie

Płaska obudowa bezdotykowego przetwornika położenia BTL w wersji profilowej PF doskonale nadaje się do ograniczonej przestrzeni montażowej wtryskarki. Ten przetwornik położenia ze swobodnie prowadzonym magnesem pozwala na szybką wymianę agregatu bez ponownej regulacji.

Najważniejsze cechy

  • Stopień ochrony IP67.
  • Rozdzielczość do 0,005 mm.
  • Prosty montaż.
Bezdotykowy przetwornik położenia do wtryskarek
Znajdź pasujące produkty Pobierz

Zespół branżowy

Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.