Kontrola ciśnienia

Ciągłe monitorowanie ciśnienia z wykorzystaniem interfejsu IO-Link

Rozwiązanie

Do perfekcyjnego zamknięcia płyt montażowych wymagane jest prawidłowe ciśnienie. Wytrzymałe czujniki ciśnienia w obudowie ze stali nierdzewnej firmy Balluff umożliwiają niezawodne nadzorowanie ciśnienia w siłowniku hydraulicznym. Dzięki interfejsowi IO-Link czujniki ciśnienia przekazują ustalone przez siebie wartości bezpośrednio do sterowania, pozwalając w ten sposób na precyzyjną regulację.

Najważniejsze cechy

  • Rozszerzony zakres temperaturowy do 125 °C.
  • Pomiar do 600 bar.
  • Instalacja w pobliżu procesu.
Kontrola ciśnienia w siłowniku hydraulicznym przy odlewaniu ciśnieniowym
Znajdź pasujące produkty Pobierz

Zespół branżowy

Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.