Pozycjonowanie przenośnika taśmowego

Precyzyjna kontrola ruchu obrotowego

Rozwiązanie

Inklinometry firmy Balluff precyzyjnie kontrolują nachylenie przenośnika taśmowego. Dzięki temu jest on precyzyjnie naprowadzany po przestawieniu do następnych faz pracy. Inklinometry gwarantują dokładność do 0,1° oraz bardzo niski błąd temperaturowy.

Najważniejsze cechy

  • Precyzyjna kontroli pozycji.
  • Rozszerzony zakres temperatur –40...85°C.
Czujniki nachylenia precyzyjnie kontrolują ruch obrotowy przenośnika taśmowego.
Znajdź pasujące produkty Pobierz

Zespół branżowy

Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.