Bezdotykowa detekcja poziomu cieczy przez ściankę zbiornika

Bezdotykowa i niezawodna detekcja poziomu cieczy przez ściankę zbiornika

Rozwiązanie

Nasze czujniki pojemnościowe BCS wykrywają bezdotykowo poziom cieczy przez ścianki zbiornika z tworzywa sztucznego, niezależnie od tego czy chodzi o kwasy, ługi czy wodę destylowaną. Nasza technologia Smart Level kompensuje przy tym wilgotność, obecność piany i osadów cieczy na ściankach pojemnika. Czujniki są proste w montażu i mogą być dowolnie przyklejane, przykręcane lub mocowane za pomocą opasek kablowych.

Najważniejsze cechy

  • Ustalanie poziomu kwasów, ługów i wody destylowanej.
  • Detekcja przez ścianki o grubości do 10 mm.
  • Brak konieczności stosowania płynowskazów.
  • Redukcja kosztów instalacyjnych i materiałowych.
  • Kompensacja wpływu piany i osadów dzięki technologii Smart Level.
  • Prosty, elastyczny montaż.
Bezdotykowe ustalenie poziomu w przemyśle produkcji półprzewodników
Znajdź pasujące produkty Pobierz

Zespół branżowy

Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.