Holistyczne i znormalizowane rozwiązania zgodne z koncepcją ekosystemu IIoT
Najlepsze rozwiązania to takie, które uwzględniają różne perspektywy i są wynikiem konstruktywnej współpracy różnych firm i instytucji z teorii i praktyki. Dlatego też koncentrujemy się na wymianie i uczestniczymy w konsorcjach i stowarzyszeniach badawczych - zgodnie z podejściem ekosystemowym IIoT, które zakłada efektywne współdziałanie szerokiej gamy inteligentnych czujników i urządzeń oraz różnych platform aplikacyjnych. Nasza otwarta współpraca z licznymi partnerami z różnych dziedzin zapewnia Państwu zintegrowane rozwiązanie oparte na standaryzowanych technologiach, co daje Państwu maksymalną elastyczność w produkcji.
Skupiamy się zawsze na znalezieniu odpowiedniego rozwiązania IIoT dla Ciebie. Korzystamy przy tym z naszego portfolio i sieci naszych partnerów.
Opieramy się na naszym wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie automatyki przemysłowej i stale się rozwijamy. A dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu na poziomie terenowym jesteśmy jednym z wiodących specjalistów w dziedzinie czujników i automatyki. Nasi eksperci od oprogramowania gwarantują bezproblemowe połączenie OT i IT oraz posiadają doświadczenie we wszystkich znanych platformach programowych. Elastyczność w integracji z istniejącymi systemami jest dla nas najwyższym priorytetem.
Wspieramy Państwa naszymi kompetencjami tam, gdzie nas potrzebujecie. Wybieramy odpowiednie narzędzia i podejścia z naszego stosu technologicznego i w ten sposób oferujemy Państwu całościowe rozwiązania IIoT z jednego źródła.
| Poziom stosowania Nasi eksperci ds. rozwoju oprogramowania opanują obsługę wszystkich wspólnych środowisk programistycznych. W ramach naszych bloków usług oferujemy m.in. wbudowany rozwój, inteligentne urządzenia oraz integrację webową lub backendową przedsiębiorstwa. Oczywiście stawiamy również na technologie open source i standaryzowane interfejsy. | |
|
| Poziom platformy Wykorzystujemy zarówno sprawdzone, jak i najnowsze technologie i metody, aby zapewnić płynną integrację istniejących systemów biznesowych z naszymi rozwiązaniami IIoT. W ten sposób zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa i przyzwyczajoną jakość Balluffa. Korzystamy z popularnych platform, takich jak Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Compute Engine lub Alibaba Cloud. | |
|
| Poziom terenowy Nasze szerokie portfolio komponentów stanowi podstawę do wdrażania rozwiązań z zakresu digitalizacji i IIoT. W zakresie inteligentnych analiz wykorzystujemy zarówno dane procesowe, jak i serwisowe i biegle posługujemy się wszystkimi popularnymi protokołami i technologiami, takimi jak IO-Link, Profibus, Profinet, EtherCAT, CC-Link, Ethernet IP. | |