Energetyka, elektrownie konwencjonalne
Energetyka, elektrownie konwencjonalne

Sprawdzona precyzja w celu spełnienia najwyższych wymogów

Efektywne i przyjazne dla środowiska procesy spalania w konwencjonalnych elektrowniach wymagają turbin i generatorów regulowanych z najwyższą precyzją. Wymogi pod względem dokładności są tutaj ekstremalnie wysokie. Rozwiązania Balluff spełniają je bez problemu, ponieważ zostały skonstruowane do tych zastosowań.

Przykładowe aplikacje

  • Regulacja zaworów

    Prosta i niezawodna regulacja zaworów za pomocą redundantnych przetworników położenia

    Rozwiązanie

    Dla zaworów szybkozamykających obowiązują najwyższe wymogi bezpieczeństwa. Można je spełnić tylko dzięki zastosowaniu systemu redundantnego. Dlatego w naszym przetworniku położenia BTL 7 w wersji redundantnej w jednej, zwartej obudowie prętowej umieściliśmy aż trzy niezależne układy pomiarowe i trzy niezależne układy elektroniczne.

    Ten wytrzymały i bezdotykowy przetwornik położenia, pracujący na zasadzie pomiaru bezwzględnego, może być dowolnie konfigurowany. Ma on jeszcze jedną ogromną zaletę: dzięki identycznym rozmiarom jak w przetwornikach nieredundantych, można go bez problemu zaimplementować w istniejących aplikacjach. Punkty początkowe i końcowe ustawia się komfortowo za pomocą oprogramowania. Uruchomienie i skalibrowanie układu jest więc bardzo proste i szybkie.

    Najważniejsze cechy

    • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki 2 lub 3 kompletnie oddzielnym systemom w jednej obudowie.
    • Możliwość zastosowania także do dużych zaworów - przy zakresie pomiarowym do 7620 mm.
    • Kompaktowa obudowa, zapewniająca oszczędność miejsca.
    • Szybkie uruchomienie.
    • Niepodlegające zużyciu i bezobsługowe dzięki bezdotykowej zasadzie działania.
    Energetyka, elektrownie konwencjonalne, regulacja zaworów
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Niezawodna kontrola zaworów klapowych

    Gwarancja perfekcyjnego zamknięcia zaworów klapowych

    Rozwiązanie

    Zawory klapowe stosowane są we wszystkich branżach elektrowni, aby kontrolować przepływ gazów lub spalin. Wytrzymałe siłowniki hydrauliczne z przetwornikami położenia niezawodnie otwierają i zamykają zawory klapowe, zapewniając ten sposób bezpieczną pracę elektrowni.

    Najważniejsze cechy

    • do stosowania na zewnątrz dzięki szerokiemu zakresowi temperatur
    • możliwość zamontowania w siłowniku
    • niezawodność
    Niezawodna kontrola zaworów klapowych
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Nadzorowanie przenośników taśmowych

    Pokonaj trudne warunki z dziecinną łatwością

    Rozwiązanie

    W przenośnikach taśmowych w elektrowniach panują bardzo trudne warunki. Czujniki optyczne w wytrzymałej obudowie są optymalnie zabezpieczone, aby zapewnić Ci niezawodną kontrolę przenośników taśmowych. Opcjonalnie mogą być wyposażone w dyszę powietrza, aby optyka nie ulegała zanieczyszczeniu.

    Najważniejsze cechy

    • Ochrona przed wysoką temperaturą, pyłem i wilgocią (IP69 K)
    • opcjonalna dysza powietrza do czyszczenia
    • opcjonalne chłodzenie powietrzem lub wodą
    • również w wersji przeciwwybuchowej
    Nadzorowanie przenośników taśmowych
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Ciągła kontrola walców

    Zapewnienie niezawodnej eksploatacji młynów węglowych

    Rozwiązanie

    Walce w młynach węglowych ulegają zużyciu lub mogą zostać uszkodzone na skutek obecności ciał obcych w rozdrabnianej masie. Ciągły nadzór walców można zapewnić za pomocą przetworników położenia BTL Profil. Zagwarantuje to prawidłową eksploatację Twojego młyna węglowego.

    Najważniejsze cechy

    • prosty montaż
    • możliwe również jako doposażenie
    • niedrogie rozwiązanie
    Ciągła kontrola walców
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Zapewnienie szybkich procesów przełączania

    Wszystkie ruchy związane z przełączaniem zawsze pod kontrolą

    Rozwiązanie

    W przypadku wyłączników wysokonapięciowych ważne jest, aby otrzymywać dokładne dane na temat przebiegu ruchu przełączającego w czasie: przy uruchamianiu, pracach serwisowych, czy podczas bieżącej pracy. Enkodery magnetyczne doskonale realizują to zadanie. Dzięki temu w porę dostrzeżesz uszkodzenia lub będziesz mógł ich nawet uniknąć.

    Najważniejsze cechy

    • bardzo dynamiczne
    • wersje absolutne lub przyrostowe
    • elementy połączeniowe i prowadzące dostępne jako dodatkowe wyposażenie
    Zapewnienie szybkich procesów przełączania
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.