Energetyka, energia wodna
Energetyka, energia wodna

Precyzyjna regulacja w dużych elektrowniach

Wśród odnawialnych źródeł energii, energia wodna jest niezwykle ważna, niosąc ze sobą ciągle ogromny, niewyczerpany potencjał.
Opanowanie potężnej energii wody wymaga przy tym niezawodnych, bardzo precyzyjnych systemów regulacyjnych.
Balluff wspiera i chroni najnowocześniejsze układy sterowania turbin za pomocą superprecyzyjnych rozwiązań, złożonych z czujników i systemów do pomiaru położenia.

Przykładowe aplikacje

  • Regulacja łopatek kierujących w turbinach Kaplana

    Równomierna praca turbin dzięki niezawodnej regulacji

    Rozwiązanie

    Aby zapewnić równomierność pracy, pozycje łopatek kierujących w turbinach Kaplana dostosowuje się do aktualnych potrzeb. Za pomocą naszych przetworników położenia BTL w wersji profilowej będziesz mógł regulować turbiny swojej elektrowni niezawodnie i bezpiecznie.

    Najważniejsze cechy

    • Absolutna niezawodność.
    • Brak konieczności wykonania przejazdu referencyjnego po przerwaniu zasilania.
    • Wytrzymałe i bezdotykowe.
    Energetyka, energia wodna, regulacja łopatek kierujących w turbinach Kaplana
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Regulacja łopatek wirujących w turbinach Kaplana

    Efektywne dostosowywanie mocy dzięki precyzyjnej regulacji

    Rozwiązanie

    Dzięki ustawieniu łopatek wirujących w zależności od ilości wody reguluje się moc turbin Kaplana. Nasze przetworniki położenia BTL wbudowywane są bezpośrednio w wał, zapewniając w ten sposób optymalną regulację wirnika. Dzięki temu można efektywnie regulować moc turbiny.

    Najważniejsze cechy

    • Wysoki stopień ochrony.
    • Odporne na wysokie ciśnienia w celu integracji w siłownikach hydraulicznych.
    Energetyka, energia wodna, regulacja łopatek wirujących w turbinach Kaplana
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Regulacja turbin Peltona

    Niezawodne podążanie za ciśnieniem wody

    Rozwiązanie

    W turbinach Peltona prędkość obrotowa wirnika a więc produkowana moc, regulowana jest za pośrednictwem iglicy zamontowanej w dyszy wlotowej . Dysza wlotowa pracuje bezpośrednio w strumieniu wody, gdzie panuje wysokie ciśnienie nawet do 200 bar, za którym trzeba szybko i równomiernie podążać. To zadanie z najwyższa niezawodnością wykonają przetworniki położenia BTL marki Balluff.

    Najważniejsze cechy

    • Niezawodność i wytrzymałość.
    • Zwarta konstrukcja.
    Energetyka, energia wodna, regulacja turbin Peltona
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Nadzorowanie jazów

    Precyzyjna regulacja stanu wody

    Rozwiązanie

    Całkowicie automatyczna regulacja stanu wody w jazach stała się właściwie standardem. Nasze inklinometry BSI precyzyjnie ustalają pozycje pośrednie, dzięki czemu umożliwiają niezawodne nadzorowanie pracy jazu.

    Najważniejsze cechy

    • Duży zakres temperaturowy.
    • Analogowe wyjście 4...20 mA.
    • Zwarta konstrukcja.
    Energetyka, energia wodna, nadzorowanie jazów
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Nadzorowanie kraty wlotowej

    Wytrzymałe rozwiązanie, zapewniające większą ekonomiczność

    Rozwiązanie

    Materiał nanoszony przez wodę przy wlocie do elektrowni wodnej może spowodować straty mocy. W najgorszym wypadku może nawet dojść do zatrzymania elektrowni. Nasze czujniki indukcyjne BHS odporne na wysokie ciśnienia, umieszczone w kratach zatrzymujących nanoszony materiał ustalają i niezawodnie nadzorują pozycje krańcowe krat. Stanowią ważny wkład w ekonomiczność Twojej elektrowni.

    Najważniejsze cechy

    • Odporność na wysokie ciśnienia.
    • Prosty montaż.
    Energetyka, energia wodna, nadzorowanie krat wlotowych
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Pomiar niskiej prędkości obrotowej

    Możliwa nawet kontrola zatrzymania

    Rozwiązanie

    Nasz enkoder magnetyczny jest bardzo dokładny również przy niskich prędkościach obrotowych. Dzięki temu dostarcza precyzyjne informacje o prędkości obrotowej wału np. w hydroturbinach . Albo nadzoruje zatrzymanie łożysk hydrodynamicznych w trybie standby, aby uniknąć uszkodzenia łożysk na skutek braku smarowania.

    Najważniejsze cechy

    • precyzyjny pomiar prędkości obrotowej
    • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
    • możliwa kontrola zatrzymania
    Pomiar niskiej prędkości obrotowej
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Zapewnienie prawidłowej poz. zamknięcia

    Niezawodny nadzór armatur

    Rozwiązanie

    W armaturach elektrowni wodnych istnieje konieczność niezawodnego zamknięie przepływu medium. Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie marki Balluff kontrolują bezpośrednio przy krawędzi uszczelki, czy urządzenie odcinające jest całkowicie zamknięte.

    Najważniejsze cechy

    • odporność na wysokie ciśnienia
    • różne warianty obudowy i gwintu
    • zakończone przewodem lub złączem wtykowym
    Zapewnienie prawidłowej pozycji zamknięcia
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Uproszczona instalacja poza szafą sterowniczą

    Jedna koncepcja zapewnia możliwość zastosowania w różnych krajach

    Rozwiązanie

    W dziedzinie budowy urządzeń poszczególne podzespoły muszą być często łączone ze sterowaniem na dłuże odległości. Dzięki IO-Link jedna koncepcja instalacji poza szafą sterowniczą sprawdza się na różnych rynkach. Aby dostosować system magistrali wystarczy zastosować żądane urządzenie Master. Schematy elektryczne pozostaną bez zmian.

    Najważniejsze cechy

    • jeden adres fieldbus/IP dla 136 sygnałów wejściowych/wyjściowych i punktów diagnostycznych
    • zdigitalizowane wartości analogowe zamiast sygnałów analogowych (brak konieczności stosowania przewodu ekranowanego)
    • możliwość sterowania elementów wykonawczych prądem do 2 A
    uproszczona instalacja poza szafą sterowniczą
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.