Energetyka, wydobywanie ropy i gazu
Energetyka, wydobywanie ropy i gazu

Precyzyjne rozwiązania do trudnych zastosowań w atmosferze zagrożonej wybuchem

Kurczące się zasoby naturalne wymagają coraz lepszych, efektywniejszych technologii przy eksploatacji kopalnych źródeł energii. Dzięki bardzo wytrzymałym, superprecyzyjnym i bezobsługowym czujnikom firma Balluff oferuje dokładnie takie produkty i rozwiązania, jakich potrzebujesz do wydobywania ropy i gazu w trudnych warunkach. Naturalnie z niezawodną ochroną przeciwwybuchową, certyfikowaną w wielu krajach.

Przykładowe zastosowania

  • Ochrona przeciwwybuchowa dla zaworów regulacyjnych i odcinających

    Zabezpiecz skutecznie swoje urządzenia przed niebezpieczeństwem wybuchu

    Rozwiązanie

    Zawory regulacyjne i odcinające stosowane są w wielu obszarach eksploatacji ropy naftowej i gazu: w rafineriach oraz w zakładach petrochemicznych. Muszą być one zabezpieczone nie tylko przed surowymi warunkami otoczenia, lecz również przed niebezpieczeństwem wybuchu, ponieważ ochrona przeciwwybuchowa ma w tych warunkach najwyższy priorytet. : Nasze certyfikowane przetworniki położenia BTL uzyskały wiele międzynarodowych dopuszczeń i idealnie nadają się do stosowania w tego typu aplikacjach.

    Najważniejsze cechy

    • Wysoka niezawodność.
    • Certyfikaty IECEx, ATEX, NEC 500/505 oraz innych międzynarodowych dopuszczeni.
    Energetyka, eksploatacja ropy naftowej i gazu, ochrona przeciwwybuchowa do armatury regulacyjnej i odcinającej
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Nadzorowanie pomp do tłoczenia ropy naftowej

    Superdokładny pomiar pozycji pomp tłoczących

    Rozwiązanie

    Po zagospodarowaniu pola naftowego pompy tłoczące wykonują swoją pracę w sposób niemal całkowicie automatyczny. Parametry pomp muszą być więc ciągle nadzorowane przez czujniki i zautomatyzowane systemy zdalne. Nasze przetworniki położenia BTL gwarantują absolutnie niezawodny i superdokładny pomiar pozycji w bezpośrednim otoczeniu pompy .Pozwala na wyciągnięcie bezpośrednich wniosków co do warunków panujących w systemie tłoczenia.

    Najważniejsze cechy

    • Wyjątkowa odporność dzięki wytrzymałej konstrukcji.
    • Bardzo dokładny pomiar przemieszczenia i położenia.
    Energetyka, eksploatacja ropy naftowej i gazu, nadzorowanie pomp do tłoczenia ropy
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Ustawianie pomp do tłoczenia ropy

    Precyzyjne pozycjonowanie pomp tłoczących

    Rozwiązanie

    Aby w jak największym stopniu zminimalizować obciążenie i zużycie, pompy tłoczące muszą być precyzyjnie ustawione nad otworem wiertniczym. Nasze inklinometry BSI zapewniają optymalne warunki w surowym otoczeniu : dostarczane przez nie analogowe wartości kątowe umożliwiają bardzo precyzyjne pozycjonowanie pomp.

    Najważniejsze cechy

    • Możliwość zastosowania w surowych warunkach dzięki. Wysokiemu stopniowi ochrony IP67.
    • Dokładny, bezwzględny pomiar kąta.
    • Kompaktowa obudowa.
    Energetyka, eksploatacja ropy naftowej i gazu, ustawianie pomp do tłoczenia ropy
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Pozycjonowanie przewodu wiertniczego

    Optymalne przygotowanie procesu wiercenia

    Rozwiązanie

    Podajniki rynnowe pobierają przewód wiertniczy z magazynu i ustawiają go bezpośrednio nad otworem. Dzięki temu zapewniony jest szybki i efektywny proces wiercenia. Hydraulika siłowa przesuwa ciężkie drągi, jakby były piórkiem i ustawia je dokładnie we właściwym miejscu. W celu zapewnienia szybkiego i prawidłowego pozycjonowania decydującym czynnikiem są przetworniki położenia Balluff.

    Najważniejsze cechy

    • wysoki zakres temperatur
    • długowieczność
    • wytrzymałość
    Pozycjonowanie przewodu wiertniczego
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Precyzyjne pozycjonowanie rur wiertniczych

    Proste manipulowanie w otoczeniu zagrożonym wybuchem

    Rozwiązanie

    Urządzenia Iron Roughneck maksymalizują efektywność przy manipulowaniu rurami wiertniczymi. Mimo ogromnej masy ruchy przy skręcaniu lub rozłączaniu rur muszą być bardzo precyzyjne. Przetworniki położenia zapewniają absolutnie dokładny i niezawodny pomiar. Dzięki wariantom z ochroną przeciwwybuchową zapewnisz najwyższe bezpieczeństwo.

    Najważniejsze cechy

    • do otoczenia zagrożonego wybuchem
    • certyfikaty ATEX, IECEx, NEC500/505 i wiele innych międzynarodowych dopuszczeń
    • w wytrzymałym wykonaniu ze stali nierdzewnej
    Precyzyjne pozycjonowanie rur wiertniczych
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Bohrrohre exakt positionieren

    Einfaches Handling für das explosionsgefährdete Umfeld

    Die Lösung

    Iron Roughnecks maximieren die Effizienz beim Handling von Bohrrohren. Trotz enormer Gewichte müssen beim Verschrauben oder Trennen der Rohre sehr präzise Bewegungen erfolgen. Magnetostriktive Positionsmesssysteme messen absolut exakt und zuverlässig. Durch die explosionsgeschützten Varianten gehen Sie auf Nummer sicher.

    Die Besonderheiten

    • für das explosionsgefährdete Umfeld
    • mit ATEX, IECEx, NEC500/505 und weiteren internationalen Zulassungen
    • im robusten Edelstahldesign
    Bohrrohre exakt positionieren
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Zapewnienie właściwej pozycji wiertła

    Gwarancja żądanej głębokości wiercenia

    Rozwiązanie

    Zawsze będziesz wiedział, gdzie znajduje się wiertło: Przy szukaniu nowych złóż surowców mobilne wiertnice pobierają próbki gruntu, aby potwierdzić potencjalną obecność złóż. Przetworniki położenia BTL PF zapewniają niezawodnie prawidłową głębokość wiercenia.

    Najważniejsze cechy

    • oszczędność miejsca w mobilnych maszynach dzięki płaskiej formie konstrukcyjnej
    • wytrzymała obudowa profilowa
    • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania przy odległości do 15 mm od czujnika położenia do przetwornika położenia
    Zapewnienie właściwej pozycji wiertła
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.