Energetyka, energia słoneczna
Energetyka, energia słoneczna

Niezawodne działanie nawet na pustyni

Elektrownie słoneczne już dziś dostarczają moc rzędu 100 megawatów i ilość ta stale rośnie. Aby wytworzyć taką energię tysiące luster należy dokładnie ustawić i prowadzić wraz z ruchem słońca. Wymaga to rozwiązań, które nie tylko potrafią precyzyjnie działać, lecz również wytrzymują ekstremalne warunki otoczenia, na przykład na obszarach pustynnych. Stworzyliśmy systemy pomiarowe, dzięki którym można precyzyjnie konstruować i realizować efektywne instalacje elektrowni słonecznych.

Przykładowe aplikacje

  • Ustalanie pozycji modułów fotowoltaicznych

    Niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie do ustalania pozycji

    Rozwiązanie

    Nasze czujniki indukcyjne BES stanowią ekonomiczne rozwiązania dla wielu zastosowań. Przy ustalaniu pozycji w napędach liniowych czujnik indukcyjny BES ustala zmianę pozycji poprzez zliczanie impulsów, zastępując w ten sposób na przykład enkoder obrotowy.

    Najważniejsze cechy

    • Duża odległość przełączania.
    • Rozszerzony zakres temperatur
    Energetyka, energia słoneczna, prowadzenie modułów fotowoltaicznych
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Pozycjonowanie heliostatów

    Precyzyjne pozycjonowanie przy zachowaniu niewielkich kosztów i bezobsługowej eksploatacji

    Rozwiązanie

    Dokładność pozycjonowania heliostatów w elektrowniach słonecznych w znacznym stopniu przyczynia się do efektywności całego systemu. Dlatego czujnikom stawia się tutaj wysokie wymogi. Nasz system BML do pomiaru położenia i kąta sprawdza się nawet w trudnych, pustynnych warunkach. Pracuje na zasadzie bezdotykowej i dlatego jest w znacznym stopniu bezobsługowy, co pozwala na eliminację przestojów.

    Najważniejsze cechy

    • Niepodlegające zużyciu i bezobsługowe dzięki bezdotykowej zasadzie działania.
    • Prosta implementacja.
    • Bardzo wysoka dokładność.
    Energetyka, energia słoneczna, pozycjonowanie heliostatów
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Prowadzenie rynien parabolicznych

    Wysoka sprawność dzięki precyzyjnemu prowadzeniu i ustawieniu

    Rozwiązanie

    Aby w elektrowniach parabolicznych uzyskać możliwie wysoką sprawność, wszystkie rynny muszą być ciągle prowadzone za słońcem. Precyzyjne ustawienie dotyczy także rurek absorberów. Nasz magnetyczny system BML do pomiaru położenia i kąta zapewnia wysoką precyzję w takich - nawet przy obciążeniu wysokimi temperaturami.

    Najważniejsze cechy

    • Bezpośredni pomiar.
    • Precyzyjne ustalanie pozycji.
    • Określanie punktów odniesienia.
    Energetyka, energia słoneczna, prowadzenie rynien parabolicznych za słońcem
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Ustawianie rynien parabolicznych do słońca

    Wysoka efektywność dzięki precyzyjnemu i niezawodnemu pozycjonowaniu

    Rozwiązanie

    Wysokie temperatury, jakie muszą być wytwarzane w elektrowniach parabolicznych, wymagają precyzyjnego ustawienia rynien paraboliczny do słońca. Nasze inklinometry BSI, działające na zasadzie pomiaru bezwzględnego, niezawodnie zapewniają precyzyjne ustawianie rynien parabolicznych. W ten sposób zwiększają efektywność elektrowni słonecznej.

    Najważniejsze cechy

    • Bezpieczeństwo dzięki ciągłemu ustalaniu pozycji.
    • Wysoka dokładność w pełnym zakresie 360 stopni.
    • Prosta instalacja dzięki niewielkiej, wytrzymałej obudowie metalowej.
    • Brak konieczności wykonania przejazdu referencyjnego.
    Energetyka, energia słoneczna, ustawianie rynien parabolicznych do słońca
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Ustawianie i prowadzenie zwierciadeł płaskich

    Dokładne ustawienie w celu uzyskania maksymalnej sprawności

    Rozwiązanie

    Zwierciadła płaskie kolektorów Fresnela powinny mieć w idealnym przypadku przez cały czas dokładnie to samo ognisko. Tylko wówczas osiąga się maksymalną sprawność. Czujniki nachylenia BSI marki Balluff niezawodnie zapewniają dokładne ustawienie każdego pojedynczego elementu zwierciadła.

    Najważniejsze cechy

    • Wysoka dokładność.
    • Niewielkie rozmiary.
    • Prosty montaż.
    • Brak konieczności wykonania przejazdu referencyjnego.
    Energetyka, energia słoneczna, ustawianie i prowadzenie zwierciadeł płaskich
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.