Energetyka, energia wiatrowa
Energetyka, energia wiatrowa

Absolutna niezawodność w farmach wiatrowych na lądzie i na morzu

Nowoczesne elektrownie wiatrowe produkują dziś 20-krotnie więcej prądu niż elektrownie sprzed 20 lat - przy równoczesnej redukcji kosztów. Jednak farmy wiatrowe nadal stanowią ogromną inwestycję, od której wymaga się dużej dyspozycyjności. W tym celu wszystkie podzespoły muszą działać niezawodnie i bezawaryjnie.

Balluff współpracuje ściśle z wiodącymi producentami, aby móc zaoferować Ci dokładnie takie czujniki, systemy pomiarowe i rozwiązania, jakich potrzebujesz - specjalne dostosowane do szczególnych wymogów energii wiatrowej w farmach wiatrowych na lądzie i na morzu.

Przykładowe aplikacje

  • Prowadzenie gondoli odpowiednio do kierunku wiatru

    Niezawodne i niedrogie rozwiązanie, zapewniające wysoką efektywność elektrowni wiatrowych

    Rozwiązanie

    Aby uzyskać maksymalny stopień sprawności elektrowni wiatrowej, gondola musi być prowadzona odpowiednio do kierunku wiatru. Nasze czujniki indukcyjne BES ustalają pozycję bezpośrednio na wieńcu zębatym regulacji azymutu, umożliwiając ustawienie gondoli w optymalnej pozycji.

    Wytrzymałe czujniki Balluff idealnie nadają się do uzupełnienia standardowych rozwiązań z wykorzystaniem enkodera obrotowego. Zapewniają przy tym redundancję a dzięki temu, że nasze czujniki nie muszą być mocowane za pomocą specjalnych elementów mechanicznych, ich implementacja nie generuje wysokich kosztów.

    Najważniejsze cechy

    • Wyjątkowa wytrzymałość, odporność na wstrząsy i wibracje.
    • Niepodlegające zużyciu i bezobsługowe dzięki bezdotykowej zasadzie działania.
    • Nadają się do zastosowań, w których panują duże wahania temperatury i wilgotności.
    • Obudowa ze stali nierdzewnej.
    Energetyka, energia wiatrowa, prowadzenie gondoli odpowiednio do kierunku wiatru
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Kontrola kąta nachylenia łopat wirnika

    Większa moc dzięki przetwornikom położenia Balluff

    Rozwiązanie

    Nasze przetworniki położenia BTL zostały specjalnie skonstruowane z myślą o zastosowaniu w siłownikach hydraulicznych elektrowni wiatrowych. Za ich pomocą można precyzyjnie dostosowywać kąt nachylenia łopat w zależności od siły wiatru. W ten sposób przetworniki położenia Balluff pozwolą zwiększyć ilość wytwarzanego przez Ciebie prądu i poprawiają bezpieczeństwo Twoich urządzeń.

    Najważniejsze cechy

    • Niepodlegające zużyciu i bezobsługowe dzięki bezdotykowej zasadzie działania.
    • Odporne na ciśnienia do 600 bar.
    • Odporność na wibracje i wstrząsy zapewnia niezawodne zastosowanie w trudnych warunkach.
    Energetyka, energia wiatrowa, kontrola pozycji siłowników hydraulicznych
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Minimalizacja zużycia w łożysk i układu napędowego

    Długa żywotność dzięki redukcji niewyważenia i obciążenia przez wiatr

    Rozwiązanie

    Niewyważenie i obciążenie przez wiatr skracają żywotność łożysk i układu napędowego turbin wiatrowych. Nasze indukcyjne czujniki odległości BAW kontrolują zachowanie szczeliny powietrznej i tolerancji w krytycznych punktach. Dzięki czujnikom Balluff redukowane jest obciążenie i maksymalizowana jest żywotność urządzeń.

    Najważniejsze cechy

    • Niepodlegające zużyciu i bezobsługowe dzięki bezdotykowej zasadzie działania.
    • Niewielkie wymiary obudowyProsty montaż, duże strefy działania.
    Energetyka, energia wiatrowa, minimalizacja zużycia w łożyskach i układzie napędowym
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Nadzorowanie prędkości obrotowej wirnika

    Skutecznie ochronimy Twoje turbiny wiatrowe przed nadmierną prędkością obrotową

    Rozwiązanie

    Nasze czujniki indukcyjne BES mierzą prędkość obrotową wirników w Twoich elektrowniach wiatrowych. Z ogromną niezawodnością i przy temperaturach dochodzących do –40°C. Już dwa czujniki indukcyjne skierowane na tarczę blokującą wystarczą, aby ustalić zarówno kierunek obrotów jak i prędkość obrotową wirnika. W ten sposób Balluff ochroni Twoje elektrownie przed nadmierną prędkością obrotową.

    Najważniejsze cechy

    • Duża odległość przełączania.
    • Rozszerzony zakres temperatur.
    • Bezdotykowa zasada działania.
    • Odporność na zanieczyszczenia.
    Energetyka, energia wiatrowa, nadzorowanie prędkości obrotowej wirnika
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Ustalanie prędkości obrotowej wirnika

    Superdokładne ustalanie prędkości, kierunku obrotów i pozycji blokowania

    Rozwiązanie

    Nasz enkoder magnetyczny BML ustali prędkość obrotową wirników w Twoich urządzeniach z wysoką dokładnością. System pomiarowy składa się z taśmy magnetycznej jest zamocowanej na głównym wale, oraz głowicy enkodera umieszczonej nad nią. System rozpoznaje nie tylko kierunek obrotów, lecz z wykorzystaniem punktów odniesienia ustala także prawidłową pozycję blokady wirnika. Wszystko odbywa się bezdotykowo , dzięki czemu nie ulega zużyciu.

    Najważniejsze cechy

    • Superdokładne nawet przy bardzo niskich prędkościach obrotowych.
    • Niepodlegające zużyciu i bezobsługowe dzięki bezdotykowej zasadzie działania.
    • Możliwość sterowania pozycji.
    Energetyka, energia wiatrowa, ustalanie prędkości
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Nadzorowanie prędkości obrotowej generatora

    Zapewnij sobie optymalną jakość regulacji przy oddawaniu energii do sieci

    Rozwiązanie

    Prędkość obrotowa generatorów jest ważnym parametrem przy sterowaniu Twojej elektrowni. Enkoder magnetyczny BML marki Balluff dokonuje bezdotykowego odczytu biegunów na pierścieniu magnetycznym, niezawodnie kontrolując w ten sposób prędkość obrotową generatora. Nasze czujniki mogą być stosowane również na wałach o dużej średnicy, np. dzięki różnym średnicom pierścieni lub zastosowaniu taśmy magnetycznej. Dzięki najwyższej wytrzymałości i precyzji zagwarantują Ci optymalną jakość regulacji przy oddawaniu energii do sieci.

    Najważniejsze cechy

    • Prosty montaż bez zajmowania zbyt dużej ilości miejsca.
    • Najwyższa żywotność dzięki bezdotykowej zasadzie działania.
    • Precyzja dzięki wysokiej rozdzielczości.
    Energetyka, energia wiatrowa, nadzorowanie prędkości obrotowej generatora
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Regulacja nachylenia łopat turbin wiatrowych

    Niezawodne ustalanie pozycji w napędach hydraulicznych

    Rozwiązanie

    W celu przeprowadzenia konserwacji elektrownia wiatrowa musi zostać zatrzymana a łopaty wirnika ustawione w kierunku, w którym nie są poruszane przez wiatr. Nasze czujniki indukcyjne BHS ustalą przy tym zarówno pozycję tłoka siłownika blokującego jak również pozycję krańcową systemu regulacji nachylenia. I to absolutnie niezawodnie. Czujniki odporne na wysokie ciśnienia dostępne są również jako wariant analogowy gdy wymagane jest łagodnezatrzymanie.

    Najważniejsze cechy

    • Wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 500 bar.
    • Obudowa ze stali nierdzewnej.
    • Również jako wariant analogowy do łagodnego zatrzymania.
    Energetyka, energia wiatrowa, regulacja nachylenia łopat turbin wiatrowych
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Nadzorowanie nachylenia wieży turbin wiatrowych

    Redukcja obciążenia urządzeń i minimalizacja ryzyka

    Rozwiązanie

    Przy silnych porywach wiatru lub podczas burz, oraz podczas fazy rozruchu na wieżę elektrowni wiatrowej działają ogromne siły. Nasze czujniki nachylenia BSI niezawodnie zmierzą bezwzględny kąt nachylenia wieży. Dzięki temu zapobiegniesz przekroczeniu wartości granicznej i zredukujesz obciążenie urządzenia.

    Najważniejsze cechy

    • Prosty montaż.
    • Zakres temperatur –40…+85°C.
    • Wytrzymała metalowa obudowa.
    Energetyka, energia wiatrowa, nadzorowanie nachylenia wieży turbin wiatrowych
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Kontrola tarcz hamulcowych

    Prostsza konserwacja i dłuższa żywotność dzięki automatycznej kontroli

    Rozwiązanie

    W różnych miejscach elektrowni wiatrowych stosuje się tarcze hamulcowe. Nasze indukcyjne czujniki odległości BAW mogą je ciągle kontrolować z wysoką precyzją oraz w porę wysłać ostrzeżenie, gdy konieczna stanie się wymiana klocków hamulcowych. Ułatwi to konserwację i zapewni długowieczność Twojej elektrowni.

    Najważniejsze cechy

    • Duży zakres pomiarowy.
    • Ciągła kontrola.
    • Zwarta forma konstrukcyjna.
    Energetyka, energia wiatrowa, kontrola tarcz hamulcowych
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Kontrola poziomu oleju i płynu chłodzącego

    Większe bezpieczeństwo dla przekładni, hydrauliki i układów chłodzenia

    Rozwiązanie

    W naczyniach zbiorczych układów chłodzenia, przekładniach i układach hydraulicznych zawsze powinien być obecny optymalny poziom cieczy. Nasze czujniki pojemnościowe BCS ustalają w tym przypadku poziom maksymalny i minimalny bez bezpośredniej styczności z cieczą – przez ściankę zbiornika lub za pośrednictwem specjalnych adapterów. W miskach olejowych montowane są jako czujniki wycieku, niezawodnie sygnalizując ewentualną utratę oleju.

    Najważniejsze cechy

    • Czujniki pojemnościowe z certyfikatem HALT.
    • Bezdotykowy pomiar przez ścianki z tworzywa sztucznego.
    • Wykrywanie oleju i wody.
    Energetyka, energia wiatrowa, kontrola poziomu oleju i płynu chłodzącego
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.