Rozwiązania marki Balluff dla techniki strumieniowej
Rozwiązania marki Balluff dla techniki strumieniowej

Do tradycyjnych zastosowań z rozwiązaniami wpierającymi aplikacje IIoT

Do wszystkich systemów hydraulicznych i pneumatycznych firma Balluff oferuje innowacyjne rozwiązania bazujące na najnowszej technologii. Zakres rozwiązań obejmuje pomiar temperatury, przepływu, poziomu i położenia wraz z systemami sprzężenia zwrotnego opozycji. To szerokie spektrum dostarcza użytkownikom zarówno dane procesowe jak i diagnostyczne.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz klasyczne rozwiązania, czy zamierzasz realizować aplikacje z wykorzystaniem danych do IIoT, w firmie Balluff uzyskasz odpowiednie wsparcie od jednego dostawcy, całkowicie dostosowane do Twoich potrzeb.

Rozwiązania dla techniki strumieniowej (plik PDF)

Zakres zastosowania inteligentnej hydrauliki jest bardzo szeroki i rozciąga się od superszybkiej regulacji w symulatorach lotu lub wtryskarkach tworzyw sztucznych aż po najtrudniejsze zastosowania w kopalniach. W dziedzinie wytwarzania energii istotne jest natomiast wysokie bezpieczeństwo. Gwarantują to systemy hydrauliczne z czujnikami Balluff, niezależnie od tego, czy chodzi o regulację łopat wirników w elektrowniach wiatrowych czy regulację zaworów parowych w generatorach prądu.

Jeśli w procesach montażu i automatyce wykonywane są proste ruchy z punktu A do punktu B lub chwytane i przetrzymywane, zaciskane lub wciskane części, wówczas doskonałym rozwiązaniem są pneumatyczne systemy napędowe z czujnikami położenia Balluff. Ich zaletą jest prosta instalacja w napędach i siłownikach pneumatycznych, lekka, niewielka konstrukcja oraz duża efektywność energetyczna, która istotna jest zwłaszcza w przypadku aplikacji do przytrzymywania lub zaciskania jak na przykład w przypadku chwytaków w robotyce.

Nowe możliwości dzięki IO-Link
Nowe możliwości dzięki IO-Link
Monitorowania pozycji tłoków i położenia zaworów w hydraulice
Monitorowania pozycji tłoków i położenia zaworów w hydraulice
Precyzyjne systemy sprzężenia zwrotnego dla napędów hydraulicznych
Precyzyjne systemy sprzężenia zwrotnego dla napędów hydraulicznych
Autonomiczny, kompaktowy napęd hydrauliczny
Autonomiczny, kompaktowy napęd hydrauliczny
Od systemu hydraulicznego do cyfrowego rozwiązania napędu
Od systemu hydraulicznego do cyfrowego rozwiązania napędu
Inteligentny napęd pneumatyczny
Inteligentny napęd pneumatyczny
Bezpieczne wyłączanie napędów w hydraulice i pneumatyce
Bezpieczne wyłączanie napędów w hydraulice i pneumatyce