Obsługa, transport i kontrola procesu
Obsługa, transport i kontrola procesu

Elastyczna odpowiedź na wymagania systemów produkcyjnych

Połączone systemy produkcyjne składają się ze standardowych maszyn, które połączone są urządzeniami wewnątrzlogistycznymi i przenośnikami do transportu ciągłego. Szczególnie ekonomiczna koncepcja umożliwia produkcję zarówno dużych serii jak i wariantów produktów przy niewielkim koszcie i małej ilości modyfikacji w urządzeniu.

W tym samym czasie tak zwana mała technologia procesu powinna być ciągle aktualna. Gdyż tylko wtedy kontroluje ona niezawodnie załadunek, zapewnia dostawę chłodziwa i emulsji smarującej i poziom napełnienia w agregatach hydraulicznych. Ważne przy tym: Zmiany układu muszą być łatwe do wprowadzenia, gdyż występują one coraz częściej w związku z coraz krótszymi cyklami rozwoju produktów.

Przykładowe zastosowania

  • Kontrola chwytaków na ładowarkach bramowych

    Prosta kontrola pracy chwytaków za pomocą czujników pola magnetycznego do siłowników

    Rozwiązanie

    W chwytakach pneumatycznych tłoki są wyposażone w magnesy do kontroli pozycji szczęk chwytaków. Dzięki temu można kontrolować pozycję chwytaków za pomocą czujników pola magnetycznego do siłowników BMF.

    I tak to działa: Wkładamy czujnik do rowka mocującego. Przesuwając ustawiamy żądany punkt przełączania. Dokręcamy. Gotowe.

    Najważniejsze cechy

    • Niezawodna kontrola operacji chwytaków
    • Prosty montaż czujników
    Obróbka metali, kontrola chwytaków na ładowarkach bramowych
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Detekcja pozycji krańcowych na przenośnikach bramowych

    Bezdotykowe ustalanie pozycji krańcowych za pomocą czujników indukcyjnych

    Rozwiązanie

    Pozycje krańcowe bramowych systemów ładujących można ustalać za pomocą czujników indukcyjnych BES. Wystarczy w tym celu założyć metalowy element przełączający w żądanej pozycji. Czujniki rozpoznają pozycje bezdotykowo i przesyłają do sterownika prawidłowy sygnał sterujący.

    Najważniejsze cechy

    • Bezdotykowy a więc nie podlega zużyciu
    Obróbka metali, bezdotykowe ustalanie pozycji krańcowych za pomocą czujników indukcyjnych
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Kontrola pozycji w napędach liniowych

    Enkoder magnetyczny zwiększa efektywność

    Rozwiązanie

    Możliwość dowolnej konfiguracji pozycji docelowych pozwala bardzo elastycznie wykorzystać napędy liniowe ze zintegrowanym systemem pomiarowym. Jeśli chcemy zwiększyć także ich wydajność, idealnie nadaje się do tego kompaktowy enkoder magnetyczny BML. Enkoder zwiększa efektywność: od pozycjonowania napędu po ustawianie pozycji osi.

    Najważniejsze cechy

    • Zwiększona elastyczność dzięki możliwości dowolnej konfiguracji pozycji docelowych
    • Bardzo ekonomiczny
    Obróbka metali, enkoder magnetyczny zwiększa ekonomiczność
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Kontrola poziomów napełnienia w agregacie hydraulicznym

    Solidne precyzyjne czujniki – doskonałe do kontroli poziomu oleju hydraulicznego

    Rozwiązanie

    Do kontroli poziomu oleju hydraulicznego można zastosować magnetostrykcyjne czujniki poziomu z pływakami. Hermetyczna zamknięta obudowa gwarantuje odporność na czynniki zewnętrzne. Do dyspozycji mamy zarówno sygnały analogowe jak i interfejs IO-Link.

    Najważniejsze cechy

    • Solidna hermetyczna obudowa
    • Doskonałą precyzja pomiaru
    • Sygnały analogowe (0…10 V lub 4…20 mA) lub interfejs IO-Link
    Obróbka metali, solidne precyzyjne czujniki do kontroli poziomu płynu hydraulicznego
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Kontrolowanie cieczy procesowych i poziomu w sposób ciągły lub progowo

    Ultradźwiękowe czujniki poziomu zapewniają maksymalną elastyczność

    Rozwiązanie

    Ultradźwiękowe czujniki poziomu mogą być stosowane zależnie od wersji do zabezpieczonych sygnałem sterującym dwupunktowych układów regulacji oraz do stałej regulacji poziomu. W ten sposób zyskujesz jako użytkownik maksymalną elastyczność przy wyborze rodzaju kontroli.

    Najważniejsze cechy

    • Czujniki w wersji analogowej do pomiaru ciągłego lub z wyjściami przełączającymi do sterowania progami
    • Maksymalna elastyczność
    Obróbka metali, solidne precyzyjne czujniki do kontroli poziomu płynu hydraulicznego
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Wykrywanie wycieków

    Czujniki pojemnościowe zamontowane na uchwycie dystansowym wykrywają nawet najmniejsze wycieki cieczy

    Rozwiązanie

    Trudno wyobrazić sobie prostsze rozwiązanie do kontrolowania wycieków niż za pomocą czujników pojemnościowych zamontowanych na na dnie pojemnika zbiorczego na specjalnym uchwycie dystansowym. Czujniki rejestrują absolutnie niezawodnie już najmniejsze wycieki cieczy.

    Najważniejsze cechy

    • Niezawodne detekcja najmniejszych wycieków cieczy
    Obróbka metali, wykrywanie wycieków
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.