Prasy w obróbce metali
Prasy w obróbce metali

Rozwiązania czujnikowe zapewniają wysoką dyspozycyjność urządzeń

Prasy mechaniczne są nierozerwalnie związane z obróbką plastyczną metali. Używane w tej obróbce szczególnie wysokiej jakości oraz precyzji narzędzia i formy są przeznaczone najczęściej do produkcji dużych ilości detali.

Na długie przestoje nikogo tu więc nie stać. Każda minuta jest cenna. A każde długie opóźnienie w produkcji kosztu na końcu wiele pieniędzy. Zwłaszcza, jeśli uszkodzenia drogiego sprzętu sprawiają, że jest niezbędna jego wymiana.

W celu określenia dokładnej pozycji prasy w trakcie operacji obróbczych stosuje się w związku z tym we wielu miejscach rozwiązania czujnikowe. Czujniki pozwalają wykryć natychmiast awarie i uniknąć związanych z nimi uszkodzeń. Wyposażone w takie rozwiązania prasy wyłączają się w razie awarii natychmiast.

Przykładowe zastosowania

  • Przełączanie pras mimośrodowych

    Mechanizmy przełączające w przypadku małych skoków i dużych liczb skoków sprawdziły się przez lata

    Rozwiązanie

    W przypadku pras o małych skokach i dużych liczbach skoków nasze mechanizmy przełączające sprawdziły się od lat: zarówno w wersji mechanicznej jak i indukcyjnej.

    Krzywki z możliwością mechanicznej regulacji ustawień pozwalają za pomocą zależnego od nich kąta obrotu wału mimośrodowego określić wiele punktów włączania i wyłączania dla układu sterowania. W zależności od typu i wymagań prasy operacja jest wspomagana przez mechanizmy przełączające z lub bez dopuszczeń przez branżowe zakłady ubezpieczeń.

    Najważniejsze cechy

    • Sprawdzone w prasach o małych skokach i dużych liczbach skoków
    • Wersja mechaniczna i indukcyjna
    • Określenie wielu punktów włączenia i wyłączenia dla układu sterowania
    • Mechanizmy przełączające z lub bez dopuszczeń przez branżowe zakłady ubezpieczeń
    Obróbka metali, przełączanie pras mimośrodowych
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Sterowanie pras hydraulicznych

    Optymalne wykorzystanie maszyny dzięki zastosowaniu przetworników położenia

    Rozwiązanie

    Prasy hydrauliczne uzyskują swoją siłę nominalną na całej długości skoku. Nasze przetworniki położenia BTL zajmują się niezawodnie kontrolą położenia.

    Czujnik położenia jest umieszczony na ruchomym profilu z elementem pomiaru drogi w nieruchomej części prasy. System nie jest wrażliwy na występujące wstrząsy mechaniczne. Dzięki temu wysoka precyzja odczytu i szybkość aktualizacji wartości pomiaru zapewniają optymalne wykorzystanie maszyny.

    Najważniejsze cechy

    • Niezawodna kontrola położenia
    • Niewrażliwość na wstrząsy mechaniczne
    • Optymalne wykorzystanie maszyny dzięki wysokiej precyzji i szybkości aktualizacji wartości pomiaru
    Obróbka metali, sterowanie pras hydraulicznych
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Wymiana narzędzi do prasowania

    Łączniki indukcyjne automatyzują wymianę narzędzi

    Rozwiązanie

    W celu ochrony drogich narzędzi do prasowania czujniki muszą być wielokrotnie założone na samym narzędziu.

    Łączniki indukcyjne BIC od Balluff pozwalają zasilać je energią. Poza tym bezdotykowy system przesyła zarejestrowane przez czujniki dane między narzędziem do prasowania i układem sterowania prasy. W ten sposób system zapewnia możliwość wymiany narzędzi do prasowania w trybie automatycznym, czyli bez konieczności ręcznego podłączania wtyków łączących.

    Najważniejsze cechy

    • Niezawodne zasilanie energią czujników
    • Bezdotykowe przesyłanie danych
    • Automatyczna wymiana narzędzi do prasowania
    Obróbka metali, wymiana narzędzi do prasowania
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Kontrolowanie grubości blach

    Niezawodna kontrola układu doprowadzenia blachy za pomocą czujników indukcyjnych odległości z wyjściem analogowym

    Rozwiązanie

    Czujniki indukcyjne odległości z wyjściem analogowym zapobiegają nieprawidłowemu podawaniu materiału w postaci blachy do maszyny.

    Sprawdzają, czy blacha nie jest podawana podwójnie, i wykrywają grubość blachy. W tym celu użytkownik ma do dyspozycji ciągły sygnał wyjściowy lub łącze IO-Link. W zależności od zastosowania, wymagań dokładności i rodzaju ustalenia blachy stosuje się jeden lub dwa czujniki.

    Najważniejsze cechy

    • Brak nieprawidłowego podawania materiału w postaci blachy do maszyny
    • Ciągły sygnał wyjściowy (np. 0…10 V) lub łącze IO-Link
    • Jeden lub dwa czujniki w zależności od zastosowania, wymagań dokładności i rodzaju ustalenia blachy
    Obróbka metali, kontrolowanie grubości blach
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Sprawdzanie przejścia taśmy blachy

    Zabezpieczenie automatycznego układu doprowadzenia taśm blachy za pomocą ultradźwiękowych czujników odległości

    Rozwiązanie

    Nasze ultradźwiękowe czujniki odległości BUS z ciągłym sygnałem wyjściowych wspomagają automatyczny układ doprowadzenia taśm blachy.

    Tempo zostaje tutaj dostosowane do szybkości taktowania operacji prasowania lub tłoczenia. Odległość między blachą i czujnikiem służy jako sygnał do sterowania prędkością silnika.

    Najważniejsze cechy

    • Automatyczny układ doprowadzenia taśm blachy dzięki niezawodnemu pomiarowi odległości
    • Tempo doprowadzania blachy jest dostosowane do szybkości taktowania operacji prasowania/tłoczenia
    • Odległość blacha – czujnik jako sygnał do sterowania prędkością silnika
    Obróbka metali, sprawdzanie przejścia taśmy blachy
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Kontrola sił nacisku

    Wysokiej jakości narzędzie do dynamicznej kontroli siły nacisku

    Rozwiązanie

    Za pomocą naszych czujników nacisku BSP można mierzyć siły nacisku w łatwy sposób za pośrednictwem występującego ciśnienia hydraulicznego.

    Użytkownik pras hydraulicznych uzyskuje w ten sposób wysokiej jakości narzędzie do dynamicznej kontroli tych sił.

    Najważniejsze cechy

    • Idealne dla użytkowników pras hydraulicznych
    • Wysokiej jakości narzędzie do dynamicznej kontroli sił nacisku
    Obróbka metali, kontrola sił nacisku
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.