Szyfrowanie narzędzi
Szyfrowanie narzędzi

Automatyczna identyfikacja narzędzie z wykorzystaniem przemysłowych systemów RFID

Dzięki technologii RFID właściwe dane we właściwym czasie są we właściwym miejscu.

Transmisja parametrów narzędzi, np. numeru, średnicy i długości narzędzia, do sterowania CNC gwarantuje optymalne wykorzystanie narzędzia oraz wysoki stopień dostępności obrabiarki. Kontrola czasu przestojów oraz koncepcje zarządzania zasobami eliminują nieproduktywną pracę jałową, nieprawidłowe przyporządkowania i brakujące lub w nieodpowiednim czasie naostrzone narzędzia.

Rozwiązania do identyfikacji narzędzi odczytują stan narzędzia i dokumentują wszystkie dane. Umożliwia to precyzyjne planowanie. I pozwala zwiększyć jakość i sprawność procesu produkcji, obniżając koszty i zwiększając rentowność.

Dzięki technologii RFID mamy zawsze właściwe dane we właściwym czasie we właściwym miejscu. I są one dostępne dla potrzeb koncepcji Przemysłu 4.0.

Przykładowe zastosowania

  • Ustawianie narzędzi

    Automatyczne rozpoznawanie narzędzi na maszynie pomiarowej ze zintegrowanym systemem RFID

    Rozwiązanie

    Maszyna pomiarowa do ustawiania narzędzi ze zintegrowanym systemem RFID automatycznie rozpoznaje włożone narzędzie na podstawie numeru narzędzia. Następnie zapisuje zmierzone rzeczywiste parametry narzędzia na nośniku RFID zamontowanym w uchwycie narzędziowym.

    Najważniejsze cechy

    • Automatyczne rozpoznawanie narzędzi
    • Zapisywanie rzeczywistych parametrów narzędzia na nośniku RFID w uchwycie narzędziowym
    Obróbka metali, ustawianie narzędzi
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Dokumentowanie danych narzędzi

    Parametry na nośniku RFID czynią narzędzie użytecznym w każdej chwili

    Rozwiązanie

    Jednoznaczna dokumentacja wszystkich parametrów na nośniku RFID w uchwycie narzędziowym jest wyjątkowo przydatna. Gdyż narzędzie, gdy nie jest używane, może pozostać na dłużej w magazynie i nie utraci swoich danych. W razie potrzeby daje się natychmiast użyć ponownie.

    Najważniejsze cechy

    • Jednoznaczna dokumentacja wszystkich parametrów
    • Dane nie zostają utracone
    • Narzędzie może być w każdej chwili ponownie użyte
    Obróbka metali, dokumentowanie danych narzędziowych
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Komunikacja ze sterowaniem CNC

    Przesyłanie danych narzędziowych do układu sterowania w czasie rzeczywistym

    Rozwiązanie

    Przed lub po wprowadzeniu narzędzia do wrzeciona narzędziowego rzeczywiste parametry narzędzia są wczytane z nośnika RFID. Alternatywnie do tego dane można wczytać, gdy narzędzia zostaną włożone do zasobnika narzędziowego np. łańcuchowego.

    W obu przypadkach wszystkie aktualne dane narzędzia są przesyłane do układu sterowania CNC w czasie rzeczywistym.

    Najważniejsze cechy

    • Wczytywanie parametrów narzędzia przy wprowadzaniu narzędzia lub przy wkładaniu narzędzi do magazynu narzędzi
    • Przesyłanie danych narzędzia do układu sterowania CNC w czasie rzeczywistym
    Obróbka metali, informowanie układu sterowania CNC
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Ustalenie mapowania danych

    Dostosowanie mapowania danych do Twoich potrzeb

    Rozwiązanie

    Zdecentralizowane przechowywanie danych na nośnikach RFID ma tą zaletę, że parametry narzędzia się dostępne ciągle i niezależnie od centralnego serwera.

    Użytkownik definiuje według własnych potrzeb, w jakim zakresie te parametry będą zapisane w pamięci.

    Szczególnie ważne przy tym: tak zwane mapowanie danych, to znaczy uzgodniona między urządzeniem pomiarowym(ustawczym), systemem zarządzania magazynem i obrabiarką organizacja adresów pamięci. Zależnie od producenta są różne sposoby mapowania. W razie potrzeby można wykorzystać po prostu propozycję mapowania Balluff.

    Obróbka metali, organizowanie mapowania danych
    Znajdź pasujące produkty Pobierz

    Zespół ds. przemysłu

    Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami: