Liniowy napęd bezpośredni
Liniowy napęd bezpośredni

Wysoka efektywność energetyczna i jakość napędu, ponieważ jest on bardzo precyzyjny i dynamiczny

Bardzo precyzyjne i dynamiczne systemy do pomiaru położenia BML marki Balluff zapewniają wysoką efektywność energetyczną i jakość napędu. Dzięki temu systemy pomiarowe pracujące w czasie rzeczywistym dostarczają optymalny sygnał zwrotny położenia przy najwyższej efektywności energetycznej w celu zapewnienia najlepszej jakości regulacji - nawet wówczas, gdy w ekstremalnie dynamicznych zastosowaniach prędkość ruchu wynosi 10 m/s. Dzięki rozdzielczości 1 µm można uzyskać klasę dokładności maks. do ± 7 µm.

Przykładowe zastosowania

  • Liniowy napęd bezpośredni do małych skoków

    Liniowy napęd bezpośredni do małych skoków

    Rozwiązanie

    Z wysoką częstotliwością taktów i wysokimi przyspieszeniami w znacznym stopniu bezobsługowego napędu liniowego o małym skoku nasze enkodery magnetyczne do pomiaru pozycji radzą sobie z dziecinną łatwością.
    Ponieważ pomiędzy elementem stacjonarnym a lekkobieżnymi sankami napędu liniowego nie ma kabli, nie ma konieczności stosowania prowadnika kablowego. Dzięki temu magnetyczny element pomiarowy można zamontować na dolnej części sanek a głowicę pomiarową na płycie głównej. Odczytuje ona aktualną pozycję sanek w sposób absolutny i bezdotykowy. Jej bardzo precyzyjny sygnał pomiarowy zapewnia wysoką jakość regulacji.

    Najważniejsze cechy

    • prosta instalacja - szybkie uruchomienie
    • oszczędność miejsca: najlepszy stosunek skoku do formy konstrukcyjnej
    • bardzo wysoka efektywność energetyczna: dostosowany wzorzec sygnalizacji zwrotnej silnika
    Liniowy napęd bezpośredni do małych skoków
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Optymalna sygnalizacja zwrotna położenia dla napędów bezpośrednich do 48 m

    Optymalna sygnalizacja zwrotna położenia dla napędów bezpośrednich do 48 m

    Rozwiązanie

    Do sygnalizacji zwrotnej położenia bezprzekładniowych, liniowych napędów bezpośrednich wymagane są absolutne, superdokładne systemy do pomiaru położenia z możliwością obsługi wielu wirników. System absolutny BML-G z obsługą wielu wirników zapewnia optymalne rozwiązanie do sygnalizacji zwrotnej. Równoczesny pomiar pozycji kilku wirników na jednym stojanie zmniejsza koszty systemu. Duża odległość pomiędzy czujnikiem a elementem pomiarowym upraszcza montaż i zwiększa bezpieczeństwo eksploatacyjne.

    Najważniejsze cechy

    • brak konieczności przejazdu referencyjnego dla elementów pomiarowych o długości do 48 m: absolutny sygnał pomiarowy
    • optymalna dyspozycyjność - niezawodna eksploatacja: Funkcja diagnostyczna
    Optymalna sygnalizacja zwrotna położenia dla napędów bezpośrednich do 48 m
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.