Sygnalizacja zwrotna pozycji w silniku obrotowym
Sygnalizacja zwrotna pozycji w silniku obrotowym

Płaskie formy konstrukcyjne do dużych wałów drążonych

Dla bardzo dynamicznych, szybkich i wymagających precyzji zadań z zakresu przemieszczania i pozycjonowania świetnym wyborem są silniki obrotowe z enkoderami magnetycznymi BML do pomiaru kąta obrotu.

W przypadku zastosowania w serwomotorach zapewniają precyzyjną sygnalizację zwrotną pozycji. Jest to decydujące dla dokładności pozycjonowania, efektywności energetycznej, żywotności oraz konstrukcji całej aplikacji. Dzięki niewielkiej głowicy czujnikowej i płaskiej tarczy kodującej o dużej średnicy wewnętrznej magnetyczne systemy pomiarowe można świetnie zintegrować z silnikami obrotowymi.

  • optymalna jakość regulacji: bardzo dokładne rezultaty pomiarowe
  • stała, wysoka dokładność pozycjonowania: bez luzów i histerezy
  • płaski napęd: płaska tarcza kodująca
  • z interfejsem SIN/COS i ABZ

Przykładowe zastosowania

  • Precyzyjne pozycjonowanie urządzenia do obracania narzędzi

    Precyzyjne pozycjonowanie urządzenia do obracania narzędzi

    Rozwiązanie

    Wbudowany w silnik obrotowy enkoder magnetyczny do pomiaru kąta jest optymalnym rozwiązaniem do precyzyjnego pozycjonowania urządzenia do obracania narzędzi w centrum obróbczym. W tym celu zasilanie napędzanych narzędzi, doprowadzenie chłodziwa lub przewody danych prowadzone są w środku przez duży wałek drążony.

    Najważniejsze cechy

    • mała głowica czujnika, która zmieści się w każdym zagłębieniu
    • idealna do wałków drążonych: duża średnica wewnętrzna
    • prosty montaż - wysokie bezpieczeństwo eksploatacji: duża odległość pomiędzy czujnikiem a pierścieniem
    Precyzyjne pozycjonowanie urządzenia do obracania narzędzi
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Superdynamiczne obracanie i wychylanie robotów przemysłowych

    Superdynamiczne obracanie i wychylanie robotów przemysłowych

    Rozwiązanie

    Zdolność reakcji w czasie rzeczywistym z wysoką dokładnością pozycjonowania przy niewielkim zapotrzebowaniu na miejsce - te zalety predestynują enkodery magnetyczne do pomiaru kąta do sygnalizacji zwrotnej pozycji w silnikach obrotowych.

    Najważniejsze cechy

    • wysoka dyspozycyjność dzięki krótkim czasom ustawiania: bez luzów i histerezy
    • wysoka dynamika: wysoka częstotliwość taktów zwiększa produkcyjność
    • prosta integracja i efektywność energetyczna - cienka konstrukcja o niewielkiej masie
    • wysoka wydajność na małej przestrzeni: brak konieczności planowania miejsca na przekładnię
    Superdynamiczne obracanie i wychylanie robotów przemysłowych
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.