napędy liniowe i obrotowe
napędy liniowe i obrotowe

Kompaktowa technologia o wysokiej precyzji

W celu uzyskania jak najbardziej kompaktowych napędów niezbędne są zintegrowane rozwiązania systemowe czujników. Do bezpośredniej integracji w napędach liniowych i obrotowych doskonale nadają się enkodery magnetyczne do pomiaru położenia i kąta obrotu BML o bezkonkurencyjnie małych formach konstrukcyjnych.

Te systemy do pomiaru położenia składają się z czujnika i magnetycznego elementu pomiarowego, który ze względu na wykorzystanie technologii Permagnet ma absolutnie jednorodne pole magnetyczne. To gwarantuje bezpieczeństwo działania, niską histerezę i minimalne odchylenia liniowe.

Czujnik przesuwa się w odległości do 5 mm nad zakodowanym elementem pomiarowym, pracując całkowicie bezdotykowo. Sygnał pozycji dostępny jest przy tym jako sygnał absolutny lub inkrementalny.

Elementy pomiarowe dostępne są w formie taśmy do zastosowań liniowych oraz w formie pierścienia lub tarczy do zastosowań obrotowych.
W celu zapewnienia dodatkowej elastyczności istnieje możliwość wyboru następujących interfejsów (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ, IO-Link).

Przykładowe zastosowania

  • Superdokładna sygnalizacja zwrotna pozycji dla napędów obrotowych i wahliwych

    Superdokładna sygnalizacja zwrotna pozycji dla napędów obrotowych i wahliwych

    Rozwiązanie

    Aby sprostać rosnącym standardom bezpieczeństwa i ochrony środowiska, zawory procesowe muszą regulować przepływ coraz dokładniej i bezpieczniej. Jeśli Encoder-Disc-System do sygnalizacji zwrotnej pozycji wbudowany jest bezpośrednio w regulator pozycji lub w napęd wahliwy, wówczas zagwarantowany jest precyzyjny i bezpieczny przepływ.

    Najważniejsze cechy

    • szybkie uruchomienie: duże tolerancje pomiędzy czujnikiem a tarczą kodującą
    • możliwe przeprowadzenie mediów: decentralna pozycja czujnika względem osi
    Superdokładna sygnalizacja zwrotna pozycji dla napędów obrotowych i wahliwych
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Absolutne sprzężenie zwrotne silnika w czasie rzeczywistym

    Absolutne sprzężenie zwrotne silnika w czasie rzeczywistym

    Rozwiązanie

    Dzięki Absolut-Encoder-Disc o kompaktowej formie konstrukcyjnej dostępne jest łatwe w integracji, bardzo dokładne i absolutne rozwiązanie do ustalania pozycji rzeczywistej silników i napędów. Encoder-Disc-System jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań magnetycznych, indukcyjnych lub optycznych.

    Najważniejsze cechy

    • brak konieczności wykonywania czasochłonnego przejazdu do punktów referencyjnych : absolutny system pomiarowy
    • szybkie uruchomienie: duża odległość pomiędzy czujnikiem a tarczą kodującą
    • niewrażliwość na tolerancje ruchu obrotowego i krótki czas montażu
    Absolutne sprzężenie zwrotne silnika w czasie rzeczywistym
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.

  • Dostosowane do potrzeb rozwiązania z zakresu sprzężenia zwrotnego do napędów liniowych i obrotowych

    Dostosowane do potrzeb rozwiązania z zakresu sprzężenia zwrotnego do napędów liniowych i obrotowych

    Rozwiązanie

    Enkodery magnetyczne do pomiaru położenia i kąta obrotu są idealnym rozwiązaniem do bezpośredniej integracji w napędach liniowych i obrotowych, gdyż zapewniają duży wybór różnych elementów pomiarowych, które można dostosować do najróżniejszych wymogów. Jeśli standardowe wersje nie nadają się, możliwe jest wbudowanie elektroniki analizującej dostosowanej do Twojej aplikacji lub odpowiedniego układu sterującego w istniejącą konstrukcję elektroniczną.

    Najważniejsze cechy

    • możliwość bezpośredniej integracji
    • duża różnorodność elementów pomiarowych
    Dostosowane do potrzeb rozwiązania z zakresu sprzężenia zwrotnego do napędów liniowych i obrotowych
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespół ds. przemysłu

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.