Stalowe budownictwo wodne
Stalowe budownictwo wodne

Precyzyjne sterowanie w celu prawidłowego działania infrastruktury

Dzięki hydraulice otwiera się w budownictwie wodnym nowe drogi wodne, kontroluje pływy i różnice poziomów za pomocą śluz i bram oraz rozszerza się sieci drogowe za pomocą tuneli i mostów. Perfekcyjnym rozwiązaniem do sterowania maszyn i urządzeń są nasze systemy i czujniki do pomiaru położenia. Są precyzyjne i bardzo wytrzymałe, zapewniając w ten sposób stabilność przez długi czas.

Przykładowe aplikacje

  • Ustalanie pozycji krańcowych maszyn do czyszczenia krat

    Bezproblemowa eksploatacja elektrowni wodnych

    Rozwiązanie

    Materiał nanoszony przy wlocie do elektrowni wodnej niekorzystnie wpływa na moc a więc na ekonomiczność elektrowni. W najgorszym wypadku może dojść do zatrzymania urządzenia, w efekcie czego pojawiają się wysokie koszty związane z nieplanowanym przestojem. Nasze czujniki indukcyjne BHS odporne na wysokie ciśnienie w prosty i niezawodny sposób ustalają pozycje krańcowe maszyn do czyszczenia krat wlotowych, pełniąc w ten sposób rolę systemu bezpieczeństwa i systemu ochronnego dla elektrowni wodnych.

    Najważniejsze cechy

    • Odporność na wysokie ciśnienia.
    • Prosty montaż.
    • Do wszystkich typów cylindrów od M5 do M18.
    Ustalanie pozycji krańcowych maszyn do czyszczenia krat w elektrowniach wodnych
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Sterowanie wrotami

    Niezawodne i precyzyjne sterowanie wrotami jazu

    Rozwiązanie

    Wymagania jakie stawia się jazom znacznie wykraczają poza zwykłe otwieranie lub zamykanie wrót. Trzeba uwzględnić przepławki dla ryb i całkowicie automatycznie regulować stan wody. Nasze czujniki nachylenia BSI niezawodnie i precyzyjnie ustalają pozycje pośrednie wrót. Są one zamknięte w metalowej obudowie oraz cechują się dużym zakresem tolerancji temperaturowej. Zostały specjalnie zaprojektowane do zewnętrznych zastosowań.

    Najważniejsze cechy

    • Absolutny pomiar kąta w celu precyzyjnego pozycjonowania.
    • Duży zakres temperatur do zastosowań na zewnątrz.
    • Idealne do trudnych warunków: metalowa obudowa i wysoki stopień ochrony.
    Niezawodne i precyzyjne sterowanie wrotami jazu
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Otwieranie i zamykanie śluz

    Niezawodne i precyzyjne sterowanie śluzami

    Rozwiązanie

    Przetworniki położenia BTL serii ProCompact HB, stosowane w siłownikach hydraulicznych, zapewniają efektywne i bezpieczne pokonywanie różnic poziomów w śluzach, kontrolując ciągle pozycję wrót. Wyróżniają się bezdotykową zasadą działania oraz wysoką żywotnością.

    Najważniejsze cechy

    • Obudowa ze stali nierdzewnej do zastosowań w strefach przybrzeżnych.
    • System zabezpieczenia przewodów - możliwość tymczasowego zastosowania również pod wodą.
    • Prawie nieograniczona żywotność dzięki bezdotykowej zasadzie działania.
    Niezawodne i precyzyjne sterowanie śluzami
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Podnoszenie i opuszczanie mostów

    Efektywne sterowanie zwodzonymi mostami w celu zapewnienia płynności ruchu

    Rozwiązanie

    Aby niepotrzebnie nie blokować ruchu, przy podnoszeniu i opuszczaniu zwodzonych mostów liczy się każda minuta. , Precyzyjne przetworniki położenia BTL montowane w siłownikach hydraulicznych zapewniają szybkie podnoszenie i opuszczanie mostów. Czujniki indukcyjne Balluff odporne na wysokie ciśnienia niezawodnie rozpoznają pozycje krańcowe siłowników, precyzyjnie pozycjonując elementy mostu.

    Najważniejsze cechy

    • Ustalanie pozycji i prędkości.
    • Wytrzymałość na bardzo wysokie ciśnienia do 500 bar.
    • Ekonomiczne rozwiązanie do kontroli pozycji krańcowych.
    Podnoszenie i opuszczanie zwodzonych mostów
    Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Pozycjonowanie wielotonowych mostów

    Precyzyjne pozycjonowanie za pomocą siłowników do wysokich obciążeń

    Rozwiązanie

    Przy budowie mostów specjalne siłowniki do wysokich obciążeń wykonują poziome i pionowe ruchy w celu przemieszczenia wielotonowych elementów mostów. Za synchroniczne i precyzyjne pozycjonowanie wielotonowych elementów mostów odpowiada nasz przetwornik położenia BTL CD w wersji prętowej, wbudowany po stronie ciśnieniowej wysokociśnieniowego siłownika do wysokich obciążeń.

    Najważniejsze cechy

    • Do montażu w strefach ciśnieniowych do 1000 bar.
    • Rozdzielczość do 1 μm w celu umożliwienia synchronicznego i precyzyjnego pozycjonowania.
    • Strefa ochrony przeciwwybuchowej 2, klasa ochrony przeciwzapłonowej "nA".
    Pozycjonowanie wielotonowych mostów
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.