Górnictwo dołowe i odkrywkowe/wydobywanie surowców
Górnictwo dołowe i odkrywkowe/wydobywanie surowców

Wyjątkowa wytrzymałość w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa

Głęboko pod ziemią występują podwyższone temperatury, ekstremalne wibracje i obciążenia wstrząsami. Aby poradzić sobie z tymi warunkami niezbędne są wytrzymałe, odporne urządzenia. Nasze wytrzymałe, nie podlegające zużyciu i superprecyzyjne systemy do pomiaru położenia nadają się szczególnie do pracy pod ekstremalnym obciążeniem. Dzięki 25-letniemu doświadczeniu w zakresie pomiaru położenia w górnictwie i najwyższej precyzji, systemy firmy Balluff gwarantują górnikom najwyższe bezpieczeństwo.

Przykładowe aplikacje

  • Stemplowanie sztolni

    Bezpieczeństwo w sztolni dzięki precyzyjnym przetwornikom położenia

    Rozwiązanie

    Aby chronić górników w sztolni przed spadającymi kamieniami, stosuje się stalowe płyty z siłownikami hydraulicznymi. Nasze przetworniki położenia BTL serii K, wbudowane w siłowniki hydrauliczne, umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie i bezpieczną kontrolę stalowych płyt.

    Najważniejsze cechy

    • Kompaktowa konstrukcja.
    • Wersje z ochroną przeciwwybuchową.
    • Obudowa ze stali nierdzewnej.
    W górnictwie sztolnie stemplowane są za pomocą stalowych płyt z siłownikami hydraulicznymi
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Nadzorowanie głębokości wiercenia przy eksploatacji surowców

    Efektywna eksploatacja surowców dzięki bezpiecznej kontroli głębokości wiercenia

    Rozwiązanie

    Przy wierceniu otworów strzałowych pod ziemią głębokość wiercenia nadzorują nasze przetworniki położenia BTL w wersji profilowej, zamontowane na zewnątrz siłowników. Te nadzwyczaj wytrzymałe przetworniki położenia pracują niezawodnie również w ekstremalnych warunkach, zapewniając niezbędne bezpieczeństwo w sztolni oraz efektywną eksploatację surowców.

    Najważniejsze cechy

    • Prosta instalacja i szybka wymiana, ponieważ czujniki zamontowane są na zewnątrz.
    • Nadzwyczajna odporność na wstrząsy i wibracje.
    • Niezawodność również przy wysokich temperaturach otoczenia.
    Kontrola głębokości otworów przy eksploatacji surowców
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Pozycjonowanie wiertnicy przy pobieraniu próbek podłoża

    Efektywne poszukiwanie nowych pokładów surowców dzięki zastosowaniu bezdotykowych przetworników położenia

    Rozwiązanie

    Przy poszukiwaniach nowych pokładów surowców mobilne wiertnice pobierają próbki podłoża, aby potwierdzić obecność potencjalnych zasobów. Nasze przetworniki położenia BTL serii PF wyróżniają się swoją płaską obudową i zapewniają niezawodnie prawidłową głębokość wiercenia. Po to abyś zawsze wiedział, jak głęboko znajduje się wiertło.

    Najważniejsze cechy

    • Płaska obudowa, oszczędność miejsca w mobilnych maszynach.
    • Wytrzymała obudowa profilowa.
    • Brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania przy odległości do 15 mm od czujnika położenia (magnesu) do przetwornika położenia.
    Kontrola głębokości wiercenia w mobilnych wiertnicach
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Regulacja siłownika posuwu przy budowie tuneli

    Efektywny i bezproblemowy proces wiercenia dzięki zastosowaniu przetworników położenia BTL

    Rozwiązanie

    Przy budowie tuneli wiertnice usuwają skałę centymetr po centymetrze. Wymaganą do tego siłę dostarczają siłowniki posuwu, które przez cały czas dociskają głowicę wiertniczą do skały. Nasze odporne na wibracje przetworniki położenia precyzyjnie wskazują pozycję tłoka również w ekstremalnych warunkach, umożliwiając bezproblemowy przebieg wiercenia.

    Najważniejsze cechy

    • Niezawodność.
    • Brak zużycia: duża żywotność w celu zapewnienia najwyższej dostępności urządzeń.
    • Odporność na wibracje: do zastosowań w ekstremalnych warunkach.
    Wiertnica przy budowie tunelu
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.