Technologia wydobywcza i żegluga
Technologia wydobywcza i żegluga

Czujniki, które nie poddają się żywiołom

W technologii wydobywczej i żegludze wymogi stawiane urządzeniom technicznym są niewiarygodnie wysokie. Często w tych obszarach istnieje między innymi konieczność podnoszenia wysokich ciężarów, regulacji śrub i stabilizatorów oraz utrzymywania kursu. To wszystko w otoczeniu surowego morskiego klimatu. Przy tych wyzwaniach hydraulika sprawdza się idealnie, jednak potrzebuje do tego odpowiednich rozwiązań. Niezawodne i wytrzymałe urządzenia Balluff nie poddają się silnym wiatrom, wysokim falom czy agresywnemu działaniu słonej wody.

Przykładowe aplikacje

  • Regulacja stabilizatorów statków

    Niezawodna pomoc przy przechyłach statku

    Rozwiązanie

    Silne falowanie morza podczas rejsu statkiem wycieczkowym może stanowić duży problem dla wielu pasażerów. Stabilizatory zmniejszają ruchy statku. W zależności od aktualnego przechylenia zmienia się przy tym optymalny kąt stateczników, tak aby utrzymać statek w wodzie możliwie pionowo. Nasze przetworniki położenia BTL HB gwarantują prawidłową regulację tego kąta.

    Najważniejsze cechy

    • Wodoszczelność, IP69K.
    Regulacja stabilizatorów statków
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Regulacja steru

    Prawidłowy kurs dzięki kontroli pozycji steru

    Rozwiązanie

    Aby utrzymać statek na kursie, technologia pomiaru pozycji firmy Balluff umożliwia ciągłe korygowanie steru statku. Nasze przetworniki położenia BTL w wersji prętowej i profilowej ciągle kontrolują pozycję steru, która w razie potrzeby jest natychmiast korygowana.

    Najważniejsze cechy

    • Działanie na zasadzie bezdotykowej.
    • BTL w wersji prętowej: zabezpieczenie dzięki wbudowaniu w siłownik.
    • Wersja prętowa lub profilowa.
    Regulacja steru
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Zapewnienie zdolności manewrowej

    Bezpieczne sterowanie nawet w trudnych warunkach

    Rozwiązanie

    W celu uzyskania wysokich prędkości przy trudnych warunkach na morzu lub w celu zapewnienia zdolności manewrowania przy niskiej prędkości stosowane są pędniki wodnoodrzutowe. Siłowniki hydrauliczne poruszają w nich zastawki i dysze, aby regulować kierunek i prędkość ruchu. Nasze przetworniki położenia BTL, które mogą być całkowicie wbudowane w siłowniki, precyzyjnie mierzą ten ruch, zapewniając wymaganą zdolność manewrową.

    Najważniejsze cechy

    • Możliwość kompletnego wbudowania w siłownik.
    • Stal nierdzewna odporna na działanie czynników zewnętrznych.
    • Dostępne akcesoria do przeprowadzenia przewodu przez siłownik (stal nierdzewna, IP67).
    Zapewnienie zdolności manewrowej przy trudnych warunkach na morzu
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Kontrola śruby nastawnej

    Decydująca zaleta dla napędu statków

    Rozwiązanie

    Śruby nastawne oznaczają ogromne zalety dla napędu statków. Ich zastosowanie opłaca się szczególnie przy częstych zmianach prędkości jak w przypadku promów lub statków wycieczkowych. Regulacja kąta odbywa się hydraulicznie i jest kontrolowana niezawodnie przez nasz redundantny przetwornik położenia BTL.

    Najważniejsze cechy

    • Prosta wymiana aktualnego rozwiązania na redundantne - kompatybilność ze standardowym BTL.
    • Wersja redundantna (potrójna).
    • Dopuszczenie GL (German Lloyd).
    Kontrola śruby nastawnej napędu statku
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Podnoszenie dużych ciężarów

    Niezawodne ustalanie pozycji krańcowej w celu zapewnienia bezpiecznej pracy na morzu

    Rozwiązanie

    Przy przeładunku dużych ciężarów na morzu stosowane są żurawie. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy niezbędna jest hydraulika oraz czujniki dostosowane do trudnych warunków na morzu. Nasze czujniki indukcyjne z ochroną przeciwwybuchową niezawodnie ustalają pozycję krańcową dźwigów morskich. W ten sposób sprawiają, że praca staje się bezpieczniejsza.

    Najważniejsze cechy

    • Wytrzymałość na bardzo wysokie ciśnienia (do 500 bar).
    • Dostępne wersje odporne na wysokie temperatury.
    • Szeroka oferta do montażu w każdym typie siłownika.
    • Niezawodność również przy wysokich falach.
    Dźwig morski
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Kompensacja wpływu fal

    Bezpieczeństwo przy wysokich falach

    Rozwiązanie

    Inteligentna hydraulika w połączeniu z naszym redundantnym przetwornikiem położenia BTL kompensuje kołysanie jednostki pływającej. Dzięki temu nawet przy wysokich falach ludzie mogą bezpiecznie dotrzeć ze statku zaopatrzeniowego na platformę lub morską elektrownię wiatrową.

    Najważniejsze cechy

    • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki redundancji.
    • Doskonale nadają się do kompleksowego sterowania, ponieważ umożliwiają regulację.
    Inteligentna hydraulika w połączeniu z naszym potrójnym przetwornikiem położenia BTL kompensuje kołysanie łodzi
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.