Prasy
Prasy

Czy to w branży samochodowej, przemyśle gumiarskim czy przy przetwarzaniu materiałów drewnianych i kompozytów, tj. jak np. włókna węglowe - prasy są w dzisiejszym przemyśle niezastąpione. Zapewnienie dużej powtarzalności i stale wysokiej precyzji pozwala na ciągłe nadzorowanie każdego ruchu. Nasza szeroka oferta rozwiązań gwarantuje stałą jakość produktów - zarówno przy produkcji pojedynczych elementów jak i na długich liniach pras.

Przykładowe aplikacje

  • Kontrola równoległości półek w prasach do produkcji płyt wiórowych

    Optymalne rezultaty w produkcji płyt wiórowych

    Rozwiązanie

    Wysoka temperatura otoczenia, w którym pracują przetworniki położenia BTL nie ma żadnego znaczenia dla ich prawidłowego działania. O optymalne rezultaty w instalacjach do produkcji płyt wiórowych dba nawet 60 siłowników, pracujących w podwyższonym zakresie temperaturowym. Nasze przetworniki położenia BTL wbudowane w siłowniki hydrauliczne nadzorują wysokość zamykania i równoległość półek prasy. Dbają o to aby wymiary przetwarzanych płyt wiórowych były dokładnie zachowane.

    Najważniejsze cechy

    • Wersje do stref wybuchowych.
    • Zwiększony zakres temperaturowy.
    • Możliwość zamontowania bezpośrednio w siłowniku.
    Kontrola równoległości pras w urządzeniach do produkcji płyt wiórowych
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Wulkanizacja opon

    Wysoka powtarzalność przy formowaniu materiałów kompozytowych

    Rozwiązanie

    Przy hydraulicznym prasowaniu na gorąco surówek opon centralne znaczenie mają powtarzalność formowania i stała jakość. Nasze przetworniki położenia BTL, pracujące w oparciu o bezdotykową zasadę pomiaru, zapewniają wysoką powtarzalność podczas produkcji. Zapewnia to nie tylko dokładnie jednakowe rezultaty lecz również precyzyjnie stałą jakość.

    Najważniejsze cechy

    • Bezdotykowa zasada pomiaru w celu zapewnienia maksymalnej żywotności nawet przy krótkich czasach cyklów.
    • Wysoka precyzja w celu zapewnienia stałej jakości.
    • Profilowe formy konstrukcyjne dla zapewnienia prostej instalacji.
    hydrauliczna prasa na gorąco do surówek opon
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Formowanie materiałów kompozytowych

    Wysoka powtarzalność przy formowaniu materiałów kompozytowych

    Rozwiązanie

    Przy produkcji podzespołów z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknami węglowymi (CFK) centralne znaczenie dla uzyskania optymalnych rezultatów ma jednolity nacisk na włókna węglowe, z których tkane są maty. Nasze odporne na wysokie temperatury przetworniki położenia BTL zapewniają jednolite formowanie tworzywa sztucznego i gwarantują równomierny nacisk przy każdym procesie prasowania. Pracują z wysoką precyzją i dużą powtarzalnością również w wysokich zakresach temperatur.

    Najważniejsze cechy

    • Wysoki zakres temperatur.
    • Duża powtarzalność.
    • Również w wersji z kilkoma czujnikami położenia w celu nadzorowania obu stron prasy.
    Wysoka powtarzalność przy formowaniu materiałów kompozytowych
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Prasy do metali

    Precyzyjna regulacja prasy do metalu przy wszystkich wielkościach partii

    Rozwiązanie

    Produktywność i elastyczność: Nasze przetworniki położenia BTL rejestrują ruchy prasy do metalu tak precyzyjnie, iż mogą być stosowane do najróżniejszych typów formowania i do każdej produkowanej części. Optymalnie wspierają przebieg procesów w produkcji różnych wielkości partii.

    Najważniejsze cechy

    • Różne wersje przetworników do montażu na zewnątrz lub wewnątrz siłownika.
    • Różnorodne akcesoria mechaniczne.
    • Różne interfejsy w celu prostego podłączenia do sterowania.
    Precyzyjne rejestrowanie ruchów prasy do metalu za pomocą przetworników położenia
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.