Platforma ruchoma
Platforma ruchoma

Precyzyjny pomiar położenia w celu zapewnienia dynamiki i bezpieczeństwa

Inteligentne siłowniki hydrauliczne z wbudowanymi systemami do pomiaru położenia stanowią podstawę ruchomych platform, które odgrywają istotną rolę w przemyśle i badaniach. Niezależnie od tego czy chodzi o projektowanie pojazdów, trening pilotów, żeglugę czy też technikę medyczną - siłowniki z systemami do pomiaru położenia gwarantują w najróżniejszych dziedzinach badawczych dynamiczną regulację a przede wszystkim bezpieczną eksploatację. Nasze przetworniki położenia BTL doskonale nadają się do integracji w siłownikach hydraulicznych.

Przykładowe aplikacje

  • Kontrola nachylenia pociągów

    Szybciej i bezpiecznej do celu

    Rozwiązanie

    Aby skrócić czas podróży i zwiększyć bezpieczeństwo na zakrętach, pociągi szybkobieżne wychylają są nawet o 8°. Siłowniki hydrauliczne z naszymi redundantnymi przetwornikami położenia zapewniają optymalny kąt na każdym zakręcie, zapewniając przy tym maksymalne bezpieczeństwo pasażerów.

    Najważniejsze cechy

    • Niezawodność w każdych warunkach, również przy wstrząsach i wibracjach.
    • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki redundantnym przetwornikom.
    • Duży zakres temperaturowy.
    Kontrola nachylenia pociągów
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespół branżowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw branż czeka na Twoje zapytanie.

  • Pozycjonowanie stołów zabiegowych

    Z dokładnością co do milimetra w celu efektywnego i łagodnego leczenia

    Rozwiązanie

    Precyzyjne pozycjonowanie pacjentów jest niezbędne do efektywnego i łagodnego leczenia radiologicznego. Z tego powodu nasze przetworniki położenia BTL wbudowywane są w siłowniki hydrauliczne stołów zabiegowych. Kontrolują one ruch na zasadzie pomiaru bezwzględnego, umożliwiając w ten sposób pozycjonowanie z dokładnością co do milimetra.

    Najważniejsze cechy

    • Wysoka powtarzalność.
    • Pomiar bezwzględny.
    • Sygnalizacja stanów roboczych za pomocą diody statusu.
    precyzyjne pozycjonowanie pacjentów
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Regulacja symulatorów lotu

    W trosce o bezpieczeństwo człowieka i maszyny

    Rozwiązanie

    Symulatory lotu, które przygotowują pilotów do ich codziennej pracy, poruszane są za pomocą bardzo dynamicznych systemów hydraulicznych. Wspierają je przy tym nasze przetworniki położenia BTL w wersji prętowej. Doskonale spełniają swoje zadanie między innymi dzięki wysokiej częstotliwości pomiarowej i zaprojektowaniu z myślą o zastosowaniach w napędach hydraulicznych.

    Najważniejsze cechy

    • Dostępne kompletne zestawy do wyposażenia istniejących systemów.
    • Wiele interfejsów.
    • Nadzwyczaj szybki pomiar.
    Regulacja symulatorów lotu
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.