Przemysł stalowy i hutniczy
Przemysł stalowy i hutniczy

Niezawodność przy wysokich temperaturach, wstrząsach i wibracjach

Produkcja stali odbywa się w najtrudniejszych warunkach, przy wysokiej temperaturze, wstrząsach i wibracjach. Wymaga to z jednej strony bezpiecznego procesu z jak najlepszym zarządzaniem jakością, z drugiej strony urządzeń doskonałej jakości. Dlatego mamy dla Ciebie optymalne, dopuszczone na całym świecie czujniki i dostosowaną do nich technologię sieci i połączeń.

Przykładowe aplikacje

  • Pozycjonowanie rolek

    Precyzyjne nawijanie kręgów taśmy

    Rozwiązanie

    Nasze przetworniki położenia BTL pozwalają na nawijanie taśm metalowych z dużą dokładnością. Prowadzą wałek dociskowy w celu uzyskania optymalnej rolki taśmy stalowej w zależności od jej średnicy.

    Najważniejsze cechy

    • Absolutny sygnał wyjściowy.
    • Najwyższa dokładność w celu precyzyjnego prowadzenia wałka dociskowego.
    • Również w wersji IO-Link.
    Pozycjonowanie rolek
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Ustawianie szczeliny walcowania

    Duża dokładność przy walcowaniu na gorąco lub na zimno

    Rozwiązanie

    Nasz przetwornik położenia BTL w wersji IP69K zapewnia precyzyjną pracę przy walcowaniu na gorąco lub na zimno. System pomiaru położenia zachowuje ustawioną szczelinę walcowania z dużą dokładnością. Jest całkowicie szczelny i nie wymaga dodatkowej ochrony nawet przy ciągłym chłodzeniu klatki walcowniczej wodą.

    Najważniejsze cechy

    • Duża dokładność w celu zapewnienia precyzyjnej pracy.
    • Obudowa ze stali nierdzewnej do trudnych zastosowań.
    • Absolutna szczelność, również przy ciągłym chłodzeniu wodą.
    Ustawianie walcowania na gorąco lub na zimno
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Sterowanie prowadzenia wlewków

    Precyzyjne pozycjonowanie wlewków w walcowni

    Rozwiązanie

    Nasze przetworniki położenia BTL w siłowniku hydraulicznym precyzyjnie pozycjonują i prowadzą wlewki. Kontrolują prawidłowe ustawienie bocznych prowadnic, towarzysząc wlewkom na ich drodze do klatki walcowniczej. Dodatkowo system kompresuje ogromne siły, jakie występują przy obróbce plastycznej.

    Najważniejsze cechy

    • Rapid Replacement Module (RRM) do szybkiej wymiany elektroniki bez konieczności przerywania obiegu hydraulicznego.
    • Odporność na wibracje i wstrząsy.
    Precyzyjne pozycjonowanie wlewków w walcu
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Nadzorowanie ruchu kadzi odlewniczej

    Niezawodny i bezpieczny proces odlewania

    Rozwiązanie

    Tylko dzięki precyzyjnemu ruchowi kadzi odlewniczych proces odlewania stali jest optymalnie sterowany a w urządzeniu do odlewania ciągłego przez cały czas obecna jest jej prawidłowa ilość. Nasze 2- lub 3-krotne redundantne przetworniki położenia BTL7 zapewniają absolutne bezpieczeństwo i najwyższą niezawodność dla ciągłości procesu odlewania.

    Najważniejsze cechy

    • Zwielokrotnienie w celu zapewnienia absolutnego bezpieczeństwa.
    • Maksymalna dyspozycyjność dzięki kompletnie niezależnym systemom zamontowanym w jednej obudowie.
    • Możliwość prostego doposażenia aktualnego rozwiązania ze względu na kompatybilność ze standardowym przetwornikiem BTL.
    Nadzorowanie ruchu kadzi odlewniczej
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Regulacja dopływu powietrza i gazu w wielkim piecu

    Niezawodne sterowanie zaworów i klap w wielkim piecu

    Rozwiązanie

    Nasze przetworniki położenia BTL regulują dopływ powietrza i odprowadzanie gazów przy produkcji surówki, regulując zawory i klapy w wielkim piecu. Dodatkowo w głowicę elektroniki wbudowany jest czujnik temperatury, który precyzyjnie mierzy temperaturę systemu, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo Twoich urządzeń.

    Najważniejsze cechy

    • Czujnik temperatury wbudowany w przetwornik położenia.
    • Wersje z ochroną przeciwwybuchową.
    • Bezdotykowa zasada działania.
    Regulacja dopływu powietrza i gazu w wielkim piecu
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Sterowanie ruchem maszyn koksowniczych

    Niezawodne sterowanie przy wysokich temperaturach

    Rozwiązanie

    Ekstremalnie wysokie temperatury nie stanowią żadnego problemu dla naszego przetwornika położenia BTL, wbudowanego w siłownik hydrauliczny: W temperaturze 100 °C system steruje wszystkimi ruchami maszyn koksowniczych. Wytrzymała metalowa obudowa w wersji IP67 oraz przewód PTFE umożliwiają zastosowanie przetwornika położenia w temperaturach nawet do 200 °C.

    Najważniejsze cechy

    • Wysoka odporność na temperatury, umożliwiająca zastosowanie w baterii pieców.
    • Metalowa obudowa IP67.
    • Różne interfejsy.
    Sterowanie ruchem maszyn koksowniczych
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.