Przemysł drzewny i celulozowy
Przemysł drzewny i celulozowy

Efektywne przetwarzanie drewna i papieru

Od surowych desek po delikatny papier – inteligentne czujniki i systemy do pomiaru położenia zapewniają większą efektywność maszyn do przetwórstwa drewna i papieru. W leśnictwie i tartakach czujniki narażone są na najtrudniejsze warunki otoczenia i muszą pracować absolutnie niezawodnie. Czujniki wykonane w naszej innowacyjnej technologii są wytrzymałe i precyzyjne, umożliwiając realizację szybkich, zautomatyzowanych procesów.

Przykładowe aplikacje

  • Sterowanie procesem nawijania papieru

    Efektywny proces nawijania w produkcji papieru

    Rozwiązanie

    Najnowocześniejsza hydraulika i technologia pomiaru położenia osiągają razem bardzo wysokie prędkości produkcji w procesie nawijania papieru. Będąc bezpiecznie ukryte w siłownikach hydraulicznych, nasze przetworniki położenia BTL zawsze precyzyjnie sygnalizują aktualne położenie.

    Najważniejsze cechy

    • Różne interfejsy.
    • Wysoka częstotliwość pomiarowa.
    najnowocześniejsza hydraulika i technologia pomiaru położenia sterują procesem nawijania w produkcji papieru
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Hydrauliczna regulacja wlewu materiału

    Optymalny rezultat przy produkcji papieru

    Rozwiązanie

    W produkcji papieru wlew materiału rozdziela równomiernie zawiesinę materiału na sicie stołu sitowego. Podzespoły hydrauliczne regulują płyty formatowe i dolną krawędź wlewu. Nasze precyzyjne przetworniki położenia w siłownikach hydraulicznych dzięki swojej głowicy ze stali nierdzewnej niezawodnie dbają o jakość również w tym korozyjnym otoczeniu.

    Najważniejsze cechy

    • Do zastosowania w korozyjnym otoczeniu: głowica czujnika ze stali nierdzewnej.
    • Niewrażliwość na wibracje.
    • IP69K.
    Hydrauliczna regulacja wlewu materiału w produkcji papieru
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Korygowanie noża łuszczarki przy produkcji forniru

    Optymalne rezultaty przy produkcji forniru

    Rozwiązanie

    Inteligentne siłowniki wyposażone w nasze przetworniki położenia BTL zapewniają stały docisk noża. Precyzyjnie regulują swoją pozycję przy złuszczaniu pni drzew przy produkcji forniru.

    Najważniejsze cechy

    • Niewrażliwe na wstrząsy.
    • Metalowa obudowa IP67 - ochrona przed trocinami i mączką drzewną.
    Korygowanie noża łuszczarki przy produkcji forniru
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Regulacja położenia piły

    Regulacja pojedynczego ostrza piły w celu optymalnego wykorzystania drewna

    Rozwiązanie

    Przy obróbce drewna piłami sterują siłowniki hydrauliczne, natomiast nasze przetworniki położenia BTL niezawodnie i precyzyjnie przekazują dane o położeniu. Dzięki temu można oddzielnie zmieniać pozycję pojedynczego ostrza, co umożliwia bardzo szybką zmianę obrazu cięcia.

    Najważniejsze cechy

    • Możliwość zastosowania kilku czujników położenia.
    • Odporność na wibracje.
    Pozycje brzeszczota w przetwórstwie drewna
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Pozycjonowanie pni drzew w pionowych piłach taśmowych

    Wysoka powtarzalność przy cięciu za pomocą pionowych pił taśmowych

    Rozwiązanie

    Szybkość i elastyczność: Nasze przetworniki położenia BTL dbają o to, aby pień drzewa po każdym cięciu był przesuwany o pożądaną grubość deski.

    Najważniejsze cechy

    • Odporność na wysokie ciśnienia w celu umożliwienia integracji w siłownikach hydraulicznych.
    • Wysoka powtarzalność.
    • Możliwa wymiana głowicy elektronicznej w razie konieczności serwisu.
    Pozycjonowanie pni drzew w pionowych piłach taśmowych
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.

  • Nadzorowanie siłowników hydraulicznych w korowarkach

    Precyzyjne nadzorowanie pozycji tłoka przy przetwarzaniu pni drzew różnej grubości

    Rozwiązanie

    Aby optymalnie prowadzić pnie drzew różnej grubości w korowarkach, stosowane są w siłownikach hydraulicznych nasze odporne na wibracje przetworniki położenia BTL. Niezawodnie kontrolują one położenie tłoka jednostki posuwowej.

    Najważniejsze cechy

    • Niezawodność z wysokim stopniem ochrony.
    • Wytrzymała obudowa.
    Nadzorowanie siłowników hydraulicznych w korowarkach
    Znajdź pasujące produkty Do pobrania

    Zespól branzowy

    Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespól do spraw branz czeka na Twoje zapytanie.