Architektura systemu z IO-Link
Architektura systemu z IO-Link

IO-Link jako podstawa dla ciągłej poprawy produkcji

Początkowo prawie każdy system spełnia swój cel. Jego faktyczna wydajność staje się jednak widoczna dopiero po pewnym czasie. Dla rozwiązań Poka Yoke istotne jest, aby system dało się łatwo rozszerzyć oraz aby rozbudowa była niedroga.
Dlatego w fazie projektowania i planowania należy dobrać odpowiednią architekturę sieci, która będzie spełniała te wymagania.

Technologia sieciowa i systemowa Balluff występuje również z interfejsem IO-Link.
Możliwość modułowego rozszerzania technologii pozwala na bezproblemową integrację dalszych urządzeń. Ponadto zapewnia implementację rozwiązań służących do eliminacji błędów i śledzenia produktów na przykład za pomocą RFID. Jest to ważne dla ciągłej poprawy jakości procesu.

Ponieważ kilka portów IO-Link pozostaje otwartych, także rozszerzenia sieci w przyszłości mogą być realizowane w prosty i niedrogi sposób. Zaletą jest również niezależność od typu magistrali fieldbus.
IO-Link może zostać zaimplementowany we wszystkich popularnych platformach sterowania.