Wiele aplikacji w strefach zagrożonych wybuchem wymaga zastosowania systemów czujników położenia w celu wiarygodnego przekazywania informacji zwrotnej na temat pozycji. Na przykład armatura regulacyjna i odcinająca w wielu obszarach eksploatacji ropy naftowej i gazu, w rafineriach oraz w zakładach petrochemicznych.
Do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchowego 0 i 1 firma Balluff oferuje przetworniki położenia o różnych kształtach prętowych. Nasze hermetyczne wersje dysponują różnymi profilami wydajności, np. z przeznaczeniem do obszarów zagrożonych gazem lub pyłem. Dostępne są również warianty do zastosowań w strefie zagrożenia wybuchowego 2, które mogą sprostać możliwym w tym przypadku zagrożeniom wybuchowym.
Obudowa naszych przetworników położenia jest trwała i hermetyczna. Moduł elektroniczny w wersji BTL J-DEXC można łatwo i szybko wymienić. Dzięki temu wszystkie warianty spełniają wymogi dużej niezawodności przemysłu naftowego i gazowego oraz łatwości serwisowania.
Najważniejsze cechy
- IECEx, ATEX, NEC i wiele innych certyfikatów międzynarodowych
- Dopuszczenia dla stref 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), oraz 20 (1D), 21 (2D) i 22 (3D)
- zakresy pomiaru do 7620 mm
- bezwzględny sygnał wyjściowy o rozdzielczości do 5 µm
- odporne na ciśnienia do 600 bar
- wiele dostępnych złączy
- oszczędność miejsca dzięki krótkiej obudowie
- szybkie uruchamianie za pomocą ustawienia charakterystyki