Czujniki Global marki Balluff
Czujniki Global marki Balluff

Światowy standard przy detekcji obiektów

Dla bardzo zróżnicowanego zakresu detekcji obiektów firma Balluff ma w ofercie szeroki wachlarz wydajnych i wypróbowanych w przemyśle czujników. Nasza sprawdzona, kompletna seria czujników Global została skonstruowana z myślą o uniwersalnym zastosowaniu w standardowych aplikacjach.

Czujniki spełniają globalne standardy i mogą być stosowane na całym świecie. Seria Global obejmuje czujniki indukcyjne, optoelektroniczne, pojemnościowe i magnetyczne przeznaczone do montażu we wpuście cylindra wraz z odpowiednimi akcesoriami montażowymi.

Linia produktów Global odpowiada popularnym formom konstrukcyjnym a poprzez zastosowanie różnych technologii zapewnia prawie nieograniczoną elastyczność, dzięki czemu czujniki mogą być wykorzystywane w wielu dziedzinach.

Wszystkie czujniki Global poddawane są wnikliwej kontroli oraz posiadają niezbędne certyfikaty, np. CE i cULus. Oferowane czujniki zapewniają wysoką jakość za najlepszą cenę i mogą być dostarczane w dużych ilościach w bardzo krótkim czasie.

Sprawdzona, kompletna seria czujników Global

  • Optoelektroniczne czujniki Global do aplikacji standardowych

    Precyzyjne rozpoznawanie, detekcja i pozycjonowanie obiektów również na dużą odległość

    Czujniki optoelektroniczne Global o uniwersalnym zastosowaniu gwarantują niezawodne rozpoznawanie obiektów i są dostępne w szerokim asortymencie w zależności od technologii działania, form konstrukcyjnych i rozmiarów.

    Dodatkowo oprócz różnych kształtów obudowy, jak cylindryczna czy prostopadłościenna, można wybierać spośród wersji z widocznym światłem czerwonym, niewidoczną podczerwienią czy wydajnym promieniem laserowym.

    Instalacja wszystkich czujników optoelektronicznych Balluff jest prosta i szybka a ich obsługa łatwa. Czujniki Global charakteryzują się ponadto atrakcyjnym stosunkiem jakości do ceny.

    Najważniejsze cechy

    • Czujniki optoelektroniczne refleksyjne o zasięgu do 900 mm.
    • Czujniki optoelektroniczne refleksyjne o zasięgu do 16 m.
    • Jednokierunkowe bariery optoelektroniczne o zasięgu do 60 m.
    Optoelektroniczne czujniki Global

    Rozpoznawanie pakietów niezależnie od właściwości ich powierzchni za pomocą optoelektronicznych czujników refleksyjnych

  • Czujniki indukcyjne Global do wykrywania metalowych obiektów

    Sprawdzone na całym świecie rozwiązania do sterowania, pozycjonowania i kontroli

    Nasze czujniki indukcyjne Global do wykrywania metalowych obiektów są wytrzymałe i niezawodne. Dzięki bogatej ofercie ponad 500 serii istnieje możliwość przygotowania rozwiązania dla niemal każdego zastosowania.

    Czujniki indukcyjne z serii Global cechujeoptymalny stosunek jakości do ceny. Są one także dostępne w krótkim czasie w dużych ilościach

    Najważniejsze cechy

    • Czujniki cylindryczne o Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 i prostopadłościenne 40 × 40 mm.
    • Wersje do montażu "równo z płaszczyzną aktywną" i wystające nad powierzchnię aktywną.
    • Zasięg przy montażu "równo z płaszczyzną aktywną" do 15 mm.
    • Zasięg przy montażu wystającym ponad płaszczyznę aktywną do 30 mm.
    • Wtyczka lub przyłącze przewodu.
  • Czujniki pojemnościowe Global do wykrywania obiektów i ustalania poziomu

    Precyzja z wysoką ochroną EMC

    Czujniki pojemnościowe z serii Global służące do wykrywania obiektów i ustalania poziomu są urządzeniami precyzyjnymi przy jednoczesnym zachowaniu bardzo korzystnego stosunku jakości do ceny. Omawiane czujniki cechuje optymalna ochrona EMC - czujniki są niewrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne.

    Najważniejsze cechy

    • Seria obejmuje warianty M12, M18 i M30 i warianty prostopadłościenne w wersji przewodowej lub z wtyczkami M12.
    • Zasięg przy montażu równo z płaszczyzną aktywną do 20 mm.
    • Zasięg przy montażu nierówno z płaszczyzną aktywną do 25 mm.
    • Wersje PNP i NPN ze stykiem rozwiernym lub zwiernym.
    • Wskaźnik napięcia roboczego.
    • Wskaźnik funkcji wyjściowej.
    • Dostępne w obudowie z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej.
    Pojemnościowe czujniki Global

    Pojemnościowe czujniki Global do detekcji obiektów

  • Magnetyczne czujniki Global do siłowników pneumatycznych

    Perfekcyjne mocowanie we wpuście siłownika

    Magnetyczne czyjniki balluff z serii Global występują w wielu odmianach w zależności od typu wpustu montażowego siłownika. Mnogość wersji gwarantuje dobranie właściwego czujnika do konkretnej aplikacji. Czujniki zaprojektowane są w sposób, który umożliwia montaż czujnika na równi z krawędzią danego wpustu, jak równięż jego całkowite "zatopienie".

    Najważniejsze cechy

    • Dopasowanie do prawie wszystkich popularnych kształtów wpustów jak np. wpust ceowy czy teowy.
    • Duży wybór wariantów przewodów lub wtyczek.
    • V-Twin® – jedna wtyczka do dwóch czujników.
    Magnetyczne czujniki Global do siłowników

    Bezpieczne i niepodlegające zużyciu ustalanie pozycji na wszystkich siłownikach pneumatycznych