Rozwiązania do ustalania poziomu
Rozwiązania do ustalania poziomu

Indywidualne potrzeby wymagają indywidualnych rozwiązań

Czy chodzi o produkcję jogurtu, piwa czy tabletek: kontrola poziomu różnych materiałów jest kluczowym zadaniem w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym oraz przemyśle produkcji napojów. W zależności od rodzaju materiału lub zbiorników czujnikom i systemom stawiane są różne wymagania. Skorzystaj z podzespołów Balluff: Nasze rozwiązania są uniwersalne i mogą zostać dobrane według Twoich indywidualnych potrzeb.

Nasze czujniki spełnią wszystkie Twoje wymagania. Chciałbyś kontrolować poziom w sposób ciągły, aby mieć w każdej chwili informację o aktualnym napełnieniu? Żaden problem. A może musisz tylko wiedzieć, czy poziom nie osiągnął poziomu maksymalnego lub minimalnego? Również to, a więc tak zwany pomiar stanu granicznego, potrafią nasze czujniki. Niezależnie od tego, czego potrzebujesz, zawsze znajdziemy dla Ciebie właściwe rozwiązanie.

Pomiar stanu granicznego

Istnieją różne możliwości pomiaru stanu granicznego, w zależności od rodzaju i materiału zbiornika. W przypadku zbiorników przezroczystych poziom jest rozpoznawalny z zewnątrz. Jest to możliwe również bezdotykowo w przypadku nieprzezroczystych zbiorników niemetalowych lub w styczności z medium wewnątrz zbiornika. Są przy tym stosowane albo czujniki pojemnościowe albo optoelektroniczne.

Przykłady aplikacji z pomiarem stanu granicznego

  • Niezawodna kontrola poziomu przez przezroczyste ścianki zbiornika za pomocą optoelektronicznego czujnika widełkowego

    Nasze czujniki optoelektroniczne widełkowe potrafią mierzyć poziom przezroczystych, kolorowych lub mętnych cieczy przez przezroczyste ścianki zbiorników. Zastosowana w nich podczerwień rozpoznaje wszystkie ciecze o zawartości wody powyżej 15 procent. Cienkie warstwy osadów są pomijane. Dzięki temu optoelektroniczne czujniki widełkowe mogą ustalać również stany graniczne w przezroczystych wężach o małej średnicy (≤ 6 mm).

    Najważniejsze cechy

    • Rozpiętość widełek 30 i 80 mm
    • przyłącze za pomocą łącznika wtykowego M8, 3-stykowego
    • stopień ochrony IP67
    • wyjście przełączające NPN lub PNP (z możliwością ustawienia jako styk zwierny i rozwierny)
    Detekcja cieczy za pomocą optoelektronicznych czujników widełkowych - aplikacja

  • Czujniki pojemnościowe mierzą poziom w zbiorniku z zewnątrz

    Ustalanie poziomu w zbiornikach lub rurach przez niemetalowe ścianki to dla naszych pojemnościowych czujników poziomu żaden problem. Bezdotykowo i bez bezpośredniego kontaktu z medium wykrywają one poziom cieczy i materiałów sypkich, dostarczając przy tym dokładne rezultaty. Nadają się do różnych zastosowań, ponieważ dostępne są w wielu różnych wariantach: na przykład w bardzo zwartych i płaskich, cylindrycznych, prostopadłościennych lub tarczowych formach konstrukcyjnych oraz w wersjach odpornych na wysokie ciśnienia i z najróżniejszymi wariantami wtyczek i przewodów.

    Dodatkowa zaleta dla użytkownika: Dzięki wyposażeniu w naszą opatentowaną technologię Smart Level nasze czujniki pojemnościowe zapewniają zawsze niezawodny pomiar również w przypadku obecności wilgoci, piany lub innych pozostałości wszelkiego typu - nawet przez ścianki szklane lub plastikowe o grubości do 10 milimetrów. Do pomiaru poziomu w mediach przewodzących prąd nasze czujniki są więc idealnym rozwiązaniem. Ponadto zagwarantują Ci wysokie bezpieczeństwo aplikacji.

Ciągła kontrola poziomu

Istnieją różne technologie ciągłej kontroli poziomu, które mogą być stosowane w zależności od danej aplikacji i zadania.

Przykłady aplikacji do ciągłej kontroli poziomu

  • Głowica czujnika pojemnościowego obejmuje szeroki zakres

    Nasza samoprzylepna głowica czujnika pojemnościowego przeznaczona jest zwłaszcza do bezdotykowego, ciągłego pomiaru poziomu w zbiornikach lub na ściankach rur w szerokim zakresie pomiarowym. Głowica czujnika jest elastyczna i może zostać przycięta indywidualnie na żądaną długość. Dzięki powierzchni samoprzylepnej można ją łatwo zamocować na ściankach zbiorników bez użycia dodatkowego wyposażenia. Za pomocą dostępnych osobno wzmacniaczy możliwy jest ciągły pomiar poziomu zarówno analogowo jak i przez IO-Link. Dzięki temu za pomocą jednego czujnika można natychmiast wykryć przekroczenie wartości minimalnej lub maksymalnej. Równocześnie za pomocą tego czujnika można prowadzić kontrolę poziomu w całym zakresie.

    Najważniejsze cechy

    • ciągły pomiar
    • bezdotykowa zasada działania
    • możliwość przycięcia na odpowiednią długość (min. 108 mm)
    • duży zakres pomiarowy do 850 mm
    • elastyczna powierzchnia czujnika
    • Wszechstronne możliwości ustawień za pośrednictwem komfortowego wzmacniacza analogowego lub IO-Link

  • Czujniki ultradźwiękowe - odporność chemiczna, bezdotykowa zasada działania i precyzja również przy nadciśnieniu

    Czujniki ultradźwiękowe BUS M30E2 marki Balluff są odporne na substancje chemiczne i zapewniają precyzyjny i bezdotykowy pomiar poziomu. I to zarówno w warunkach normalnego ciśnienia jak i w zbiornikach o nadciśnieniu do 6 bar. Szczelny montaż w zbiorniku realizowany jest w prosty sposób przy użyciu kołnierza gwintowanego 1". Dodatkowa zaleta dla użytkownika: Dzięki połączeniu wyjścia przełączającego i analogowego można prowadzić równocześnie pomiar poziomu i zapewnić ochronę przed przepełnieniem.

    Najważniejsze cechy

    • ochrona przed mediami agresywnymi za pomocą membrany PTFE
    • bezdotykowy pomiar
    • zasięg roboczy 1,3 m, zasięg graniczny 5 m
    • możliwość zastosowania w zbiornikach napełnianych od góry lub zbiornikach z mieszadłami dzięki filtrowi oprogramowania
    • obudowa ze stali nierdzewnej wysokiej jakości do zastosowań w przemyśle spożywczym
    • przyłącze procesowe G1
    • wyjście przełączające i analogowe w jednym czujniku lub wariant z dwoma wyjściami przełączającymi PNP
    • możliwość prostego ustawienia za pomocą wyświetlacza cyfrowego
    • stopień ochrony IP67

  • Kontrola poziomu w zbiornikach niemagnetycznych za pomocą przetworników położenia

    Do bezdotykowej kontroli poziomu w zbiornikach z materiałów niemagnetycznych, takich jak szkło, stal nierdzewna czy tworzywa sztuczne można zastosować nasze przetworniki położenia BTL w formie prętowej. Ścianka zbiornika może mieć przy tym grubość do 8 mm. Sama kontrola realizowana jest za pomocą umieszczonego w pływaku pierścienia magnetycznego, który oznacza poziom cieczy. System pomiarowy znajdujący się poza zbiornikiem rozpoznaje pozycję pływaka i przesyła sygnał do analizy. W ten sposób można niezawodnie ustalać poziomy od kilku milimetrów do 6 m.

    Najważniejsze cechy

    • bezdotykowa kontrola
    • możliwość doposażenia
    • możliwość zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem: dostępne wersje z certyfikatem ATEX
    • różne interfejsy
    • prosty montaż na rurach obejściowych w celu ciągłej detekcji poziomu

  • Sonda poziomu BTL w celu zapewnienia najwyższych standardów higienicznych

    Dla sondy poziomu BTL-SF surowe wymogi przemysłu spożywczego nie stanowią żadnego problemu. Wielokrotnie sprawdziła się w aplikacjach, w których istotne znaczenie ma zachowanie maksymalnej higieny, gdyż spełnia najwyższe międzynarodowe standardy higieniczne. To pozwoli Ci na sprzedaż swoich urządzeń na całym świecie. Sonda poziomu dokonuje precyzyjnego pomiaru w zakresie mikrometrów, umożliwiając wysoką dokładność napełnienia.

    Najważniejsze cechy

    • jakość potwierdzona międzynarodowymi certyfikatami (Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
    • zapewnione standardy higieny i długa żywotność dzięki wykonaniu w 100% ze stali nierdzewnej
    • możliwość instalacji bez regulacji
    • elastyczny montaż dzięki zastosowaniu standardowych interfejsów
    • neutralność wobec wszystkich mediów ciekłych, odporność na działanie piany
    • CIP (Clean-in-Place): prosta w czyszczeniu również w stanie zamontowanym
    • SIP (Sterilization-in-Place): przeznaczona do temperatur procesowych do 130 °C
    • dostępny sygnał wzrostu i opadania poziomu cieczy

  • Ustalanie poziomu w zbiornikach magazynowych za pomocą hydrostatycznych czujników ciśnienia

    Do ciągłego ustalania poziomu w zbiornikach magazynowych doskonale nadają się nasze hydrostatyczne czujniki ciśnienia. Dokonują szybkiego i precyzyjnego pomiaru, są proste w montażu i mogą być stosowane również w miejscach o wysokich wymogach higienicznych. Kontrolują ciśnienie hydrostatyczne równie niezawodnie także wówczas, gdy czujnik zostanie ustawiony w niewielkiej odległości od odbiornika.

    Najważniejsze cechy

    • obudowa ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP69K, zgodność z FDA
    • dostępna wersja w technologii IO-Link
    • przyłącze procesowe zapewniające wysoką higienę
    • zakres ciśnienia od 50 mbar
    • wysoka liniowość
    Ustalanie poziomu w zbiornikach magazynowych za pomocą hydrostatycznych czujników ciśnienia