Przetwarzanie obrazu w produkcji
Przetwarzanie obrazu w produkcji

Rozwiązania według Twoich indywidualnych wymogów

Rozwiązania marki Balluff z zakresu przemysłowego przetwarzania obrazu zapewniają maksymalną jakość i elastyczność w procesie produkcji. Umożliwiają wczesne rozpoznanie błędów produkcyjnych, przejmują optyczną kontrolę jakości, wykrywanie i odczyt kodów z obiektów lub wspomagają roboty przy odnajdywaniu pozycji.

Rozwiązania z zakresu śledzenia

W celu zapewnienia nieprzerwanego śledzenia produktów i zadań montażowych w sterowaniu produkcją, przy sterowaniu procesami zaopatrzenia w systemach Kanban oraz przy optycznej weryfikacji narzędzi decydujące znaczenie ma identyfikacja obiektów w oparciu o odczyt kodu. Zakres oferty Balluff do identyfikacji optycznej obejmuje stacjonarne czytniki kodów kreskowych, jak nasz czujnik wizyjny, mobilne czytniki ręczne oraz wyposażenie do zastosowań standardowych i przemysłowych. Vision Solutions marki Balluff do przemysłowego przetwarzania obrazu umożliwią Ci identyfikację optyczną i niezawodną weryfikację wszystkich popularnych kodów kreskowych 1D i 2D oraz kodów piętrowych, zapewniając przy tym prostą obsługę.

Przykładowe zastosowania: możliwość śledzenia

  • Przemysł opakowaniowy – rozpoznawanie kodów i tekstu na opakowaniach

    Rozwiązanie

    Osobnym tematem zapewnienia jakości na końcu procesu pakowania jest kontrola tekstu i drukowanych kodów kreskowych na opakowaniach. Data produkcji i przydatności oraz numery seryjne muszą być szybko i niezawodnie zweryfikowane. Czujniki Vision Solutions BVS marki Balluff są właściwym rozwiązaniem dla najróżniejszych aplikacji do przetwarzania obrazu.

    Najważniejsze cechy

    • odczyt, kontrola i weryfikacja kodów i pisma
    • elastyczne podłączenie do otoczenia produkcyjnego, zapewniające osiągnięcie zamierzonego celu
    • inteligentna kamera dostępna w wersji IO-Link lub fieldbus
    • kompletne nagrywanie obrazu i analiza w produkcie
    • standardowa optyka C-Mount i technologia połączeń M12
    Rozpoznawanie kodów i tekstu na opakowaniach

  • Przemysł spożywczy – wykrywanie kodu PDF417 dostarczonego surowca

    Rozwiązanie

    Przy dostawie surowca trzeba go najpierw zidentyfikować. Odbywa się to na podstawie tak zwanych kodów PDF417, które znajdują się na surowcach. Kody te nie są jednak umieszczone na jednej wysokości. Za pomocą ręcznego czytnika BVS HS-P można je odczytywać prosto i wygodnie.

    Najważniejsze cechy

    • szybkie i niezawodne odczytywanie popularnych kodów 1D, kodów piętrowych i kodów 2D oraz kodów oznaczonych bezpośrednio
    • wytrzymała konstrukcja przeznaczona do zastosowania w przemyśle
    • IP65 z zabezpieczeniem w razie upadku z wysokości 2 m
    • praca niepowodująca zmęczenia dzięki niewielkiej masie i ergonomicznemu kształtowi
    Wykrywanie kodu PDF417 dostarczonego surowca

  • Life Science – identyfikacja próbek i stojaków laboratoryjnych

    Rozwiązanie

    RFID lub kody kreskowe umożliwiają identyfikację próbek i stojaków laboratoryjnych oraz jednoznaczne przyporządkowanie ustalonych danych. Wysoka dyspozycyjność zapewnia wysoką produktywność. Niepotrzebne stacje kontrolne są pomijane, dzięki czemu następuje przyspieszenie przebiegu procesu.

    Najważniejsze cechy

    • jednoznaczna identyfikacja i przyporządkowanie danych za pomocą RFID lub kodów kreskowych
    • treści klienta w tagach RFID
    • możliwa kontrola najróżniejszych kodów kreskowych
    • wysoka produktywność dzięki wysokiej dyspozycyjności
    • przyspieszenie przebiegu procesu dzięki pomijaniu niepotrzebnych stacji kontrolnych
    • Ochrona przed plagiatem
    Identyfikacja próbek i stojaków laboratoryjnych

Rozwiązania do kontroli produktów i procesu

Produkty z linii Balluff Vision Solutions umożliwią Ci efektywną produkcję, wspierając Cię niezawodnie przy kontroli produktów i procesów. Dzięki temu wcześnie wykryjesz błędy obróbki i zyskasz możliwość szybkiej korekty i zapobiegniesz produkcji partii wybrakowanych wyrobów, obniżając swoje koszty.

Przykładowe zastosowania: kontrola produktów i procesu

  • Przemysł produkcji napojów – kontrola zamknięcia

    Rozwiązanie

    Przy kontroli zamknięcia w przemyśle produkcji napojów trzeba sprawdzać wiele cech równocześnie. Czujnik wizyjny BVS spełnia te wymagania, zapewniając w ten sposób bezpieczną kontrolę.

    Najważniejsze cechy

    • krótkie czasy przygotowania dzięki szybkiej instalacji i konfiguracji
    • komfortowy Set-up
    Kontrola zamknięcia

  • Przemysł farmaceutyczny – kontrola zawartości blistra

    Rozwiązanie

    Jeśli kilka funkcji kontrolnych wymaganych jest równocześnie lub z szybkimi zmianami, właściwym wyborem będzie czujnik wizyjny BVS marki Balluff. Można go elastycznie dostosować do swoich zadań, przy czym zmiana ustawień możliwa jest nawet w trakcie bieżącego procesu. Do skutecznej kontroli Twojej produkcji wystarczy więc jeden jedyny czujnik.

    Najważniejsze cechy

    • krótkie czasy przygotowania dzięki szybkiej instalacji i konfiguracji
    • komfortowy Set-up
    Kontrola zawartości blistra

  • Przemysł samochodowy – prasownia – wykrywanie pęknięć w kształtkach

    Rozwiązanie

    Nasza inteligentna kamera nadaje się idealnie do wykrywania związanych z procesem obróbki przypadkowych pęknięć widocznych w kształtkach zaraz po ich wyprodukowaniu. Widzi ona nawet najmniejsze nieregularności lub sprawdza wiercone i wykrawane otwory. Ta 100%-wa kontrola pozwala niezawodnie wyeliminować wady jakościowe lub niepotrzebne koszty związane z poprawkami lub reklamacjami.

    Interfejs użytkownika posiada przy tym możliwość łatwej konfiguracji i jest przyjazny dla użytkownika.

    Najważniejsze cechy

    • prosta obsługa i zastosowanie standardów przemysłowych (Halcon)
    • oprogramowanie, biblioteka, podręcznik i pomoc online bezpośrednio w urządzeniu
    • przesyłanie danych sterowania i obrazów za pośrednictwem oddzielnej sieci
    • dostępne jako wariant IO i fieldbus
    Wykrywanie pęknięć w kształtkach

  • Przemysł samochodowy – paintshop – kontrola masy uszczelniającej w trudnych punktach spoiny

    Rozwiązanie

    Czujnik Vision BVS-E Universal pozwala sprawdzić w trudnych punktach spoiny, czy szczeliwo rozciąga się na całej długości spoiny. Pozwalają one wykorzystać także swoją nadzwyczajną elastyczność w innych trudnych operacjach kontroli jakości: w kontrolach konturów, skali szarości lub kontroli szerokości.

    Oświetlenie światłem pierścieniowym z diod LED pozwala wykorzystać dodatkowo zalety nie tworzącego cienia oświetlenia o bardzo dużej jasności. Sprawia to, że pomiar jest jeszcze bardziej niezawodny.

    Najważniejsze cechy

    • niezawodna i wysoce wydajna kontrola jakości – bez inspekcji ręcznej
    • minimalizuje czasy przestojów i ilość wybrakowanych produktów
    • możliwość prostej konfiguracji poprzez oprogramowanie komputera PC z prostym językiem programowania
    • możliwość łatwej wizualizacji wyników kontroli za pomocą opcjonalnego monitora procesu
    Kontrola masy uszczelniającej w trudnych punktach spoiny

  • Przemysł tworzyw sztucznych – technologia łączenia i spajania – wizualna kontrola jakości

    Rozwiązanie

    Za pomocą inteligentnej kamery możesz kontrolować wszystkie wytwarzane elementy włącznie z ich fazami produkcji: Czy są one w komplecie i bez wad? Czy wielkość, odległość i pozycja są prawidłowe? Czy są prawidłowo ustawione? Szczególnie cieszy przy tym, iż wszystkie zadania mogą zostać przyuczone w prosty sposób.

    Najważniejsze cechy

    • uniwersalne stosowanie narzędzi analitycznych
    • prosta obsługa dzięki przyuczaniu narzędzi przez użytkownika
    • zoptymalizowane wyświetlanie rezultatów
    Wizualna kontrola jakości

  • Przemysł samochodowy – montaż końcowy – optyczna identyfikacja półproduktów

    Rozwiązanie

    Nasza inteligentna kamera doskonale nadaje się do identyfikacji dostarczanych części na liniach montażowych dla różnych modeli pojazdów. Kontroluje ona niezawodnie wszystkie podstawowe kody 1D i 2D na przykład zderzaków lub wałów. I zapewnia możliwość montażu prawidłowych półproduktów. Jednocześnie posiada ona możliwość obsługi przez podstawową przeglądarkę internetową.

    Najważniejsze cechy

    • przyjazny dla użytkownika interfejs operatora
    • wytrzymała obudowa wyposażona w standardową technologię połączeń M12 dla wszystkich interfejsów
    • oprogramowanie do przetwarzania obrazu, które opiera się na bibliotece do przetwarzania obrazu Halcon marki MVTec
    • zintegrowany port master IO-Link w celu podłączenia dalszych czujników
    • wyłącznie dla użytkowników sieci profinet: przekazuje związane z procesem informacje oraz przesyła dane sterowania i obrazów za pośrednictwem oddzielnej sieci
    Optyczna identyfikacja półproduktów

  • Nadzorowanie montażu wtyczek

    Rozwiązanie

    Kamera przemysłowa marki Balluff nadaje się do różnych zadań kontrolnych przy montażu wtyczek. Niezależnie od tego, czy chodzi o kontrolę pozycji przy doprowadzaniu, kontrolę kompletności czy końcową kontrolę jakości. Rozpoznaje ona nawet najmniejsze różnice lub sprawdza wiercone i wykrawane otwory. Dzięki połączeniu z naszym wydajnym kontrolerem z intuicyjnym oprogramowaniem kamerę ustawia się w prosty sposób.

    Najważniejsze cechy

    • bardzo szybka transmisja obrazu i wysoka rozdzielczość
    • do jednego kontrolera można podłączyć równocześnie kilka kamer, dzięki czemu możliwa jest wielomiejscowa kontrola z różnych punktów widzenia
    • wielokrotne złącza kamer USB3 lub GigE
    • wszechstronne interfejsy LAN i interfejsy procesowe