Środowisko systemowe do przemysłowego przetwarzania obrazu
Środowisko systemowe do przemysłowego przetwarzania obrazu

Sieć i sterowanie Balluff Vision Solutions

Inteligentna kamera marki Balluff może być w prosty sposób włączona do każdego otoczenia systemowego dzięki różnorodnym interfejsom. To zapewni Ci elastyczność także przy wyborze wariantu kamery.

Interfejsy inteligentnej kamery

Inteligentna kamera wyposażona jest w wiele interfejsów, dzięki czemu można ją bez problemu podłączyć do różnych środowisk systemowych. Poszczególne sygnały można konfigurować i przypisywać według swoich wymagań. Również dane z rezultatami można definiować i formatować na różne sposoby. Te informacje przesyłane są przez inteligentną kamerę do nadrzędnego systemu sterowania. Również dane obiektów jak numery seryjne są uwzględniane w przebiegu kontroli. Aby zminimalizować obciążenie ilością danych i zabezpieczyć sieć procesową, inteligentna kamera może zostać skonfigurowana w taki sposób, aby przez sieć procesową przesyłane były wyłącznie informacje wymagane do sterowania. Wszystkie inne dane będą kierowane do osobnej sieci Gigabit Ethernet.

Przegląd interfejsów

  • Gigabit Ethernet (LAN)
  • Cyfrowe wejścia i wyjścia konfigurowanie przez użytkownika
  • Sterowanie UDP lub TCP (przez Gigabit Ethernet)
  • Fieldbus
  • IO-Link Master

Przesyłanie rezultatów za pomocą magistrali fieldbus lub urządzenia IO-Link-Master

Inteligentna kamera dostępna jest z różnymi interfejsami, które zadomowiły się w otoczeniu przemysłowym. Występuje w wariantach fieldbus oraz z interfejsem IO-Link. W każdej wersji można przesyłać dane bezpośrednio do sterowania, aby generować tam indywidualne raporty kontrolne. Inteligentne algorytmy analityczne przetwarzają przy tym ustalone informacje dokładnie tak, jak potrzebujesz.

Dodatkowo możesz pobrać do kamer również własne pliki graficzne, na przykład ze smartfona. Dzięki temu możesz wykorzystać do przemysłowego przetwarzania obrazu różnorodne i szybkie możliwości kontroli. Dzięki elastyczności Balluff Vision Solutions ze zdobytych informacji można zawsze uzyskać maksymalną wartość.

Przegląd wariantów

Wariant IO:

  • połączenie TCP/IP-LAN ((Gigabit-Ethernet) oraz do ośmiu dowolnie programowalnych, izolowanych potencjałowo wejść/wyjść
  • możliwość bezpośredniego sterowania oświetleniem

Warianty fieldbus:

  • połączenie TCP/IP-LAN ((Gigabit-Ethernet)
  • interfejs procesowy Profinet lub Ethernet/IP
  • w celu prostego połączenia z elementami IO-Link: IO-Link-Master 1.1
  • do ośmiu dowolnie programowalnych wejść/wyjść
  • Minimalizacja obciążenia sieci procesowej: opcjonalne rozdzielenie danych procesowych i raportów z plikami graficznymi
  • możliwość bezpośredniego sterowania oświetleniem