Wydajne i kompaktowe, przeznaczone do odczytu pozycji w trudnych warunkach
Miniaturowe czujniki indukcujne zapewniają możliwość odczytu pozycji w trudnym otoczeniu i w bardzo ciasnych przestrzeniach.Zawierają kompletną elektronikę, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie zwenętrznych wzmacniaczy.
Ich niewielka masa, zaledwie 0,7 g pozwala na realizowanie aplikacji z ekstremalnymi przyspieszeniami. Dzięki temu można w prosty sposób wdrożyć zastosowania typu Pick-and-Place.
Miniaturowe czujniki indukcyjne marki Balluff są proste w instalacji nawet w przypadku zabudowy w ciasnych przestrzeniach. Miniaturyzacja czujników otwiera drogę do pełnej kontroli procesów, które do tej pory nie mogły zostać w pełni zautomatyzowane. Ponadto producenci maszyn mogą jeszcze bardziej miniaturyzować swojeprodukty.
Miniaturyzacja i wąskie formy konstrukcyjne
Balluff oferuje miniaturowe czujniki indukcyjne o wyjątkowo małej średnicy: 3 mm, 4 mm i 5 mm. Nasze kompaktowe czujnikio długości obudowy zaledwie 6 mm są najkrótszymi czujnikami indukcyjnymi na runku.
Najważniejsze cechy
- Odczyt pozycji w trudnym otoczeniu, w najbardziej ciasnych przestrzeniach.
- Najmniejsze czujniki miniaturowe na rynku: swobodny montaż.
- Dzięki niewielkiej masie nadają się do aplikacji z dużymi przyspieszeniami.
- Niezrównanie wąskie i bezkonkurencyjnie krótkie.
- Optymalny stosunek ceny do jakości.


Indukcyjne czujniki miniaturowe pozwalają na ekstremalnie wysokie przyspieszenia w aplikacjach Pick-and-Place.