Kodowanie produktu za pomocą RFID
Kodowanie produktu za pomocą RFID

Niezawodne śledzenie części za pomocą przemysłowych systemów RFID

Przemysłowe systemy RFID marki Balluff pozwalają nie tylko na kodowanie narzędzi lecz zapewniają również istotne zalety w zakresie pełnej dokumentacji i automatyzacji kompletnego procesu produkcyjnego.

Części mogą być śledzone w bardzo prosty sposób zarówno w procesie obróbczym jak i montażowym, gdyż każdy etap roboczy obróbki lub montażu zapisywany jest na nośniku danych. Tylko w ten sposób można zagwarantować najwyższą jakość i najwyższe bezpieczeństwo procesowe.

System RFID Balluff umożliwia także udokumentowanie tzw. fazy roboczej, tj. czynności wykonywanych bezpośrednio przed i po procesie produkcyjnym. Pozwala to przeprowadzić optymalizację zarządzania zasobami, co z kolei przekłada się na wzrost przejrzystości i obniżenie kosztów.

Te produkty będą pomocne przy uzyskaniu pełnej dokumentacji

  • Nośnik danych 90°

    Nośniki danych do dużych systemów montażowych z wieloma punktami zwrotnymi

    Dane z omawianego nośnika dostępne są z dwóch stron przesuniętych względem siebie o 90°. Rozwiązanie to powoduje, że nie trzeba już obracać uchwytów przedmiotów obrabianych w celu odczytu i zapisu danych. Nośniki te doskonale nadają się do systemów montażowych z wieloma punktami zwrotnymi.

    Nośniki 90° marki Balluff pozwalają na zaplanowanie bardziej elastycznej produkcji oraz pozwalają oszczędzać czas.

    Najważniejsze cechy

    • Dane z dwóch stron przesuniętych względem siebie o 90°.
    • Do dużych systemów montażowych z wieloma punktami zwrotnymi.
    • Oszczędność czasu.
    Nośniki danych do dużych systemów montażowych

  • Nośnik danych w śrubie

    Nośniki danych w śrubach - śledzenie części w trudnych warunkach

    Dzięki swojej wytrzymałości nośniki danych w śrubach marki Balluff zapewniają możliwość śledzenia części w procesach produkcyjnych, w których środki smarne czy wióry utrudniają obróbkę. Mogą być one stosowane również w płuczkach i suszarkach próżniowych.

    Najważniejsze cechy

    • Wytrzymała obudowa.
    • Możliwość śledzenia części w procesach produkcyjnych w utrudnionych warunkach.

    Nośniki danych w śrubach w celu śledzenia części w trudnych warunkach

  • W każdych warunkach – również na powierzchniach metalowych

    Sprawne działanie również na powierzchniach metalowych

    Głowica do odczytu/zapisu BIS M marki Balluff, przeznaczona do warunków przemysłowych zapewnia 100%-ową jakość i pewną eliminację błędów również na powierzchniach metalowych. Omawiana głowica działa w każdym otoczeniu, niezależnie od materiału nośnika. Serię BIS M cechuje możliwość przesyłu dużej ilości danych oraz duży zasięg działania.

    Najważniejsze cechy

    • Jakość i konsekwentna eliminacja błędów również na powierzchniach metalowych.
    • Sprawne działanie i niezawodność w każdym otoczeniu, niezależnie od materiału nośnika.
    • Mała forma konstrukcyjna.
    • Duży zasięg.
    • Nieograniczona, szybka komunikacja dzięki nieograniczonym cyklom zapisu i odczytu.
    • Optymalne bezpieczeństwo produkcji.
    Głowica do odczytu/zapisu BIS M, przeznaczona do warunków przemysłowych w każdym otoczeniu – również na powierzchniach metalowych

  • Identyfikacja palet

    Absolutnie niezawodna identyfikacja palet w każdym otoczeniu

    Ogromna różnorodność wariantów przemysłowego systemu RFID marki Balluff sprawia, że zagwarantowanie całkowicie niezawodnej identyfikacji palet jest możliwe w każdym otoczeniu.

    Systemy RFID znacznie przyczyniają się do poprawy działania automatyki, eliminacji zakłóceń w przebiegu produkcji oraz do zapewnienia jakości w procesie produkcyjnym.

    Najważniejsze cechy

    • Niezawodna identyfikacja palet w każdym otoczeniu.
    • Poprawa działania automatyki.
    • Zapewnienie jakości w procesie produkcyjnym.
    • Eliminacja zakłóceń w przebiegu produkcji.
    niezawodna identyfikacja palet w każdym otoczeniu