Wykrywanie prędkości obrotowej i kierunku obrotów

Wykrywanie prędkości obrotowej i kierunku obrotów

Bezawaryjna eksploatacja przy wysokiej dostępności

Rozwiązanie

Rozszerzony zakres temperaturowy czujników indukcyjnych Standard BES zapewnia bezawaryjną eksploatację: Przy temperaturach do –40 °C wykrywają prędkości obrotowe wałów różnych urządzeń. Dwa czujniki wystarczą, aby wykryć prędkość obrotową oraz kierunek obrotów i skutecznie chronić urządzenie przed nadmierną prędkością obrotową.

Najważniejsze cechy

  • Prosty montaż dzięki dużej odległości przełączania.
  • Bezawaryjna eksploatacja dzięki rozszerzonemu zakresowi temperaturowemu.
  • Wysoka dostępność dzięki bezdotykowej zasadzie działania.
  • Brak konieczności stosowania dodatkowych środków ochronnych, ponieważ system jest niewrażliwy na zanieczyszczenia.
Wykrywanie prędkości obrotowej i kierunku obrotów wałów w różnych urządzeniach za pomocą czujników indukcyjnych Standard
Do pobrania
Zespół ds. przemysłu
Masz pytania lub potrzebujesz porady? Nasz zespół do spraw przemysłu czeka na Twoje zapytanie.